(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92円 ~ 318円
税込価格
101円 ~ 350円

開封確認用キャップ付きですので資料の保管、搬送の安全を確保します。開封後はペッ...

詳細情報を確認する

  • 特長1:
    開封確認用キャップ付きですので資料の保管、搬送の安全を確保します。開封後はペットボトルのように通常の再使用もできます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番その他ネジ口規格メーカー品番
0814-22-03-13オプションGL54130324
0814-22-03-11オプションGL32130320
0814-22-03-12オプションGL45130322
0814-22-03-14オプションGL80130326

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
容量(L)
その他
ネジ口規格
寸法(mm)
口内径(mm)
メーカー品番
TGKコード
全長(mm)
品名
材質
仕様
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
オプション
GL32
-
-
130320
0814220311
-
開封確認用キャップ
キャップ材質:PP
-
開封確認用キャップのみ
1個

1個

92( 101円 )

2日目

-
-
-
オプション
GL45
-
-
130322
0814220312
-
開封確認用キャップ
キャップ材質:PP
-
開封確認用キャップのみ
1個

1個

124( 136円 )

2日目

-
-
-
オプション
GL54
-
-
130324
0814220313
-
開封確認用キャップ
キャップ材質:PP
-
開封確認用キャップのみ
1個

1個

175( 193円 )

2日目

-
-
-
オプション
GL80
-
-
130326
0814220314
-
開封確認用キャップ
キャップ材質:PP
-
開封確認用キャップのみ
1個

1個

318( 350円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開封確認用キャップ付きですので資料の保管、搬送の安全を確保します。開封後はペットボトルのように通常の再使用もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました