(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペット広口瓶 100~1000mL 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペット広口瓶 100~1000mL 丸型

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
227円 ~ 467円
税込価格
250円 ~ 514円

【特長】・焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体:PET/キャップ:ポリプロピレン
  • 特長1:
    焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。
  • 特長2:
    酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。
  • 特長3:
    粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
口内径(mm)
メーカー品番
TGKコード
胴径(mm)
全長(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
33.5
M1-355-01
0715220201
48
81
No.100
1本

1個

227( 250円 )

2日目

0.25
42.3
M1-355-02
0715220202
60
118
No.250
1本

1個

271( 298円 )

2日目

0.5
47.2
M1-355-03
0715220203
80
146
No.500
1本

1個

303( 333円 )

8日目

1
60.2
M1-355-04
0715220204
96
180
No.1000
1本

1個

467( 514円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。
・酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。
・粉末、錠剤等の輸送に最適です。
・中栓がより湿気をガードします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペット広口瓶 100~1000mL 丸型

ペット広口瓶 100~1000mL 丸型

    ペット広口瓶 100mL~1000mL

    ペット広口瓶 100mL~1000mL

      ピュアボトル

      ピュアボトル

        PFAボトル 広口 250/500/1000ml

        PFAボトル 広口 250/500/1000ml

          PFAボトル 広口 100ml

          PFAボトル 広口 100ml

            PFAボトル 細口 500/1000ml

            PFAボトル 細口 500/1000ml

              PFAボトル広口(中栓なし) KW-500

              PFAボトル広口(中栓なし) KW-500

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コクゴ コクゴ コクゴ ケニス
                通常価格 227円 227円 11,617円 5,199円 3,400円 5,000円 7,700円
                通常出荷日 2日目~   6日目~   1日目   7日目   3日目   7日目   6日目  
                形状 丸型 丸型 - 丸型 - 丸型 -
                材質 本体:PET/キャップ:ポリプロピレン 本体:PET/キャップ:ポリプロピレン - - - - -
                特長1 焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。 焼却燃焼発熱量が少なく(約55,000kcal)、易焼却性かつ燃焼時の有害ガスの発生がなく、環境にやさしい容器です。 - - - - -
                特長2 酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。 酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。 - - - - -
                特長3 粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。 粉末、錠剤等の輸送に最適です。中栓がより湿気をガードします。 - - - - -

                ペット広口瓶 100~1000mL 丸型のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                液体サンプル
                評価 4.0満足度:4.02021/09/01
                少量で中蓋のある容器をさがしていました。希望通りの商品で満足です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました