(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)【50~200個入り】

通常価格(税別)
14,315円 ~ 17,952円
税込価格
15,747円 ~ 19,747円

半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン
  • 特長1:
    中栓付きですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの移送に適しています。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出入れが容易です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

パックエース 120ml~1Lの詳細

パックエース 120ml~1L 商品イメージ

パックエース 120ml~1L 商品イメージ

パックエース 120ml~1Lの仕様

0561-22-54-01

  • 容量:120ml
  • 胴径×高さ:58×74mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-02

  • 容量:250ml
  • 胴径×高さ:69×97mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-03

  • 容量:600ml
  • 胴径×高さ:91×127mm
  • 仕様:本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

0561-22-54-04

  • 容量:1,000ml
  • 胴径×高さ:91×212mm
  • 本体材質:PP
  • キャップ材質:PP
  • 中栓材質:軟質ポリエチレン

使用上のご注意

  • ※ 液体/粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご利用ください。
  • ※ 液体の運搬は運送条件(陸送/空輸)、内容物、温度、熱や光、外からの圧力等によりますが水漏れがないことを完全保証するものではありません。
  • ※ サンプルをお求めいただき、お客様にてご判断ください。
  • ※ 揮発性のある液体は使えないことがあります。
  • ※ 空輸の場合、国際航空運送協会(IATA)国際民間航空機関の規則に準拠してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.12
58φ×74
24-0210-01
0561225401
1パック(200個)

1パック

200個入り

17,952( 19,747円 )

6日目

0.25
69φ×97
24-0210-02
0561225402
1パック(120個)

1パック

120個入り

14,751( 16,226円 )

6日目

0.6
91φ×127
24-0210-03
0561225403
1パック(80個)

1パック

80個入り

15,042( 16,546円 )

6日目

1
91φ×212
24-0210-04
0561225404
1パック(50個)

1パック

50個入り

14,315( 15,747円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半透明の本体/やや透明な中栓/白キャップの3種類で構成された容器、パックエース 120ml~1L。
【特長】
・液体・粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご利用ください。
・液体の運搬は運送条件(陸送・空輸)、内容物、温度、熱や光、外からの圧力等によりますが水漏れがないことを完全保証するものではありません。
・中栓には半円形のベロを取り付けているため、簡単に取り外すことが可能。
・ネジ式の白キャップは開閉しやすいローレット加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)

    プラスチックコンテナ 110mL 百個

    プラスチックコンテナ 110mL 百個

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

        テーパータンク 本体HDPE製

        テーパータンク 本体HDPE製

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 14,315円 16,400円 10,633円 34,174円
          通常出荷日 6日目   11日目   9日目   6日目~  
          商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器
          形状 丸型 - - 丸型
          材質 本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン - - 本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
          特長1 中栓付きですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの移送に適しています。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出入れが容易です。 - - -

          パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q オートクレーブ滅菌をかける事に向きますか?
          A
          不向きです。

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました