(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0358-22-02-22
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L ヒロクチビン PEセイ チャカッショク 50ML~10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

中栓仕様のロングセラー商品。【特長】・広口ですので内容物の出し入れが容易。・広...

詳細情報を確認する

型番

0358-22-02-22 解除

Loading...

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10Lの仕様例

0358-22-02-22/0358-22-02-23の共通仕様

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10L イメージ

広口瓶 PE製 茶褐色 50mL~10L イメージ

  • 中栓あり

0358-22-02-22

容量(mL)50
外径×高さ(mm)22×54
口径(φmm)31.5

0358-22-02-23

容量(mL)100
外径×高さ(mm)50.7×78
口径(φmm)31.5
重量(g)約18
商品情報を表示

0358-22-02-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
口径(mm)
メーカー品番
TGKコード
質量(g)
1箱の入り数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0358-22-02-22

50mL
48.5φ×54
31.6
02-004-00-52
0358220222
-
-
1本

1個

110( 121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中栓仕様のロングセラー商品。
【特長】
・広口ですので内容物の出し入れが容易。
・広口瓶は目盛無し。
【用途】
・耐薬品性、耐衝撃性が優れており広範囲な用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10Lの型番0358-22-02-22のページです。
型番0358-22-02-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

    広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

    広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

      ポリカーボネート広口大型瓶

      ポリカーボネート広口大型瓶

        細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

        細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

          ヘンペイスクエアボトル

          ヘンペイスクエアボトル

            広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

            広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 110円 305円 23,775円 260円 4,570円 2,250円
              通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
              形状 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型
              材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - PE(ポリエチレン)製 - PE(ポリエチレン)製
              特長1 中栓あり 中栓あり - 中栓付き - 中栓あり
              内容量 1本 1本 - 1本 - 1本

              広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0358-22-02-23
              0358-22-02-24
              0358-22-02-25
              0358-22-02-26
              0358-22-02-27
              0358-22-02-28
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              胴径×高さ
              (mm)
              口径
              (mm)
              メーカー品番 TGKコード 質量
              (g)
              1箱の入り数 内容量

              110円

              ( 121円 )
              1個 あり

              4日目

              100mL50φ×783202-004-01-010358220223約18--

              160円

              ( 176円 )
              1個 あり

              4日目

              250mL63φ×121.529.601-585-04-010358220224---

              270円

              ( 297円 )
              1個 -

              4日目

              500mL79.5φ×14845.502-004-05-010358220225---

              350円

              ( 385円 )
              1個 -

              4日目

              1000mL99φ×18244.501-585-06-010358220226---

              882円

              ( 970円 )
              1個 あり

              1日目

              2000mL125φ×23073.502-004-20-010358220227---

              939円

              ( 1,033円 )
              1個 あり

              6日目

              3000mL145φ×2617402-004-30-010358220228---

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました