(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色
通常単価(税別)
216円
税込単価
238円

細口タイプの白色・茶色の樹脂製容器。【特長】・中栓付きで内容物が漏れにくいロン...

詳細情報を確認する

型番

0358-22-01-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

細口タイプの白色・茶色のスタンダードな樹脂製ボトル容器

細口瓶 PE製 白色/茶色30mL~20L

汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されている。出し入れがしやすく、対化学薬品性にも優れたPE瓶。

商品ID商品名外径×全高
(mm)
呼称口径(mm)中栓目盛
SAN2061PE細口瓶
(クイックボトル細口)50ml
39φ× 7750ml15φなしなし
SAN2062PE細口瓶 100ml48φ× 97100ml17φ
SAN2063PE細口瓶 250ml63φ×127500ml16φ
SAN2064PE細口瓶 500ml78φ×168500ml23φ
SAN2065PE細口瓶 1L99φ×2021L23φ
SAN2066PE細口瓶 2L126φ×2542L35φ
SAN2067PE細口瓶 3L146φ×2843L35φ
SAN2068PE細口瓶 5L172φ×3295L35φ
SAN2069PE細口瓶 10L217φ×39310L35φ

型番リスト

型番
容量(L)
胴径×高さ(mm)
口径(mm)
メーカー品番
TGKコード
目盛刻み(mL)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0358-22-01-25

500mL
80.5φ×172
23.5
02-003-05-01
0358220125
茶褐色
50
-
1本

1個

216( 238円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細口タイプの白色・茶色の樹脂製容器。
【特長】
・中栓付きで内容物が漏れにくいロングセラースタンダードボトル。
【用途】
・理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広く選択可能。

Loading...

0358-22-01-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色の型番0358-22-01-25のページです。
型番0358-22-01-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色

    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

      ポリカーボネート広口大型瓶

      ポリカーボネート広口大型瓶

        BB型広口瓶

        BB型広口瓶

          広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

          広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

            PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL

            PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 マルエム
              通常価格 216円 2,074円 23,775円 4,835円 123円 24,254円
              通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器
              形状 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型
              材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - - PE(ポリエチレン)製 -
              特長1 中栓付き 中栓あり - - 中栓あり -
              内容量 1本 1本 - - 1本 -

              細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q UN規格・JIS規格の商品はありますか?
              A
              該当する製品はありません。

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました