(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平広口缶 10・20L 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0358-21-45-04
扁平広口缶 10・20L 角型 ヘンペイヒロクチカン 10L 20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,682円
税込単価
4,050円

1ツ口の広口タイプ。【特長】・広口タイプで液体の注入が容易です。・中栓付き・P...

詳細情報を確認する

型番

0358-21-45-04 解除

Loading...

扁平広口缶 10L/20Lの仕様

扁平広口缶 10L/20L イメージ

扁平広口缶 10L/20L イメージ

  • 広口タイプで液体の注入が容易。
  • 下口なし。

0358-21-45-04

型式3001
品名20L
寸法(mm)355×180×437H
口内径(mm)98
仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)

0358-21-45-05

型式3002
品名10L
寸法(mm)320×145×332H
口内径(mm)95
仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
商品情報を表示

0358-21-45-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
寸法(mm)
口内径(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0358-21-45-04

20L
355×180×437H
98
20-624-02-02
0358214504
1個

1個

3,682( 4,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1ツ口の広口タイプ。
【特長】
・広口タイプで液体の注入が容易です。
・中栓付き
・PE製なので特注でポリ栓コック等の溶接加工が容易に出来る。
【用途】
・大口径で持ち手付き角型ボトルで液体の運搬などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扁平広口缶 10・20L 角型の型番0358-21-45-04のページです。
型番0358-21-45-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平広口缶 10・20L 角型

扁平広口缶 10・20L 角型

    角型テーパージャー KTJ-20

    角型テーパージャー KTJ-20

      搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

      搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

        ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

        ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

          メーカー 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス
          通常価格 3,360円 17,032円 180円 6,270円
          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目  
          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 -
          形状 角型 - - -
          材質 高密度ポリエチレン(HDPE) - - -
          特長1 広口タイプで液体の注入が容易です。 - - -
          内容量 1個 - - -

          扁平広口缶 10・20L 角型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0358-21-45-05
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          寸法
          (mm)
          口内径
          (mm)
          メーカー品番 TGKコード 内容量

          3,360円

          ( 3,696円 )
          1個 -

          4日目

          10L320×145×332H9520-624-01-020358214505-

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました