(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPボトル 広口 30mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPボトル 広口 30mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125円
税込単価
138円

【特長】・中栓がなく、作業性に優れます・作業性にすぐれたワンタッチボトルです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 容量(L):
    30mL
  • 外径×全高(mm):
    38φ×56
  • 口径(mm):
    26.4
  • メーカー品番:
    2041
  • TGKコード:
    0319220212
  • 目盛表示:
    なし
  • 材質:
    PP
  • 特長1:
    中栓がなく、作業性に優れます。作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
  • 特長2:
    ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
  • 特長3:
    耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
  • 注意事項:
    中栓はついていません。
  • 内容量:
    1本

型番

0319-22-02-12 解除

Loading...

商品説明

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0319-22-02-12

1本

1個

125( 138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓がなく、作業性に優れます
・作業性にすぐれたワンタッチボトルです
・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています
・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPボトル 広口 30mLの型番0319-22-02-12のページです。
型番0319-22-02-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPボトル 広口 30mL

PPボトル 広口 30mL

    PP細口ボトル 100ml 目盛付

    PP細口ボトル 100ml 目盛付

      PP広口ボトル 2L 目盛付

      PP広口ボトル 2L 目盛付

        ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入

        ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入

          ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入

          ニューPPサンプル管 №5 22ml 125入

            ニューPPサンプル管 №3 11ml 200入

            ニューPPサンプル管 №3 11ml 200入

              メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 125円 103円 890円 10,800円 5,700円 7,220円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目  
              商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 - -
              形状 丸型 丸型 丸型 丸型 - -
              容量(L) 30mL 0.1 2 0.0035 - -
              外径×全高(mm) 38φ×56 - - - - -
              口径(mm) 26.4 - - - - -

              PPボトル 広口 30mLのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました