(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

通常単価(税別)
12,407円
税込単価
13,648円

ワシ型タイプ内ギザあり【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • 材質:
    その他
  • 全長(mm):
    115
  • 先端部A(mm):
    0.10
  • 先端部B(mm):
    0.17
  • メーカー品番:
    DU-7B
  • TGKコード:
    0990252834
  • 材質詳細:
    DUMOSTAR
  • 特長1:
    コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
  • 内容量:
    1本

型番

0990-25-28-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0990-25-28-34

1本

1個

12,407( 13,648円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワシ型タイプ内ギザあり

【特長】
・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超精密ピンセット DU-7B DUMOSTARの型番0990-25-28-34のページです。
型番0990-25-28-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

      超精密ピンセット DU-3C INOX

      超精密ピンセット DU-3C INOX

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 12,407円 7,590円 7,534円
        通常出荷日 7日目   6日目~   6日目  
        商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット
        材質 その他 その他 その他
        全長(mm) 115 110 110
        先端部A(mm) 0.10 0.06 0.10
        先端部B(mm) 0.17 0.10 0.17

        超精密ピンセット DU-7B DUMOSTARのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました