(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精密ピンセット デュモクセル DU-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超精密ピンセット デュモクセル DU-5

通常単価(税別)
8,563円
税込単価
9,419円

非磁性、耐酸性、硬度36RCの超精密ピンセットです。材質詳細:デュモクセル(モ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • 材質:
    デュモクセル
  • 全長(mm):
    110
  • 先端部(mm):
    30
  • メーカー品番:
    DU-5 DUMOXEL
  • TGKコード:
    0990252203
  • 耐熱温度(℃):
    350
  • 仕様:
    非磁性、耐酸性、硬度36RC
  • 材質詳細:
    デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)
  • 内容量:
    1本

型番

0990-25-22-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0990-25-22-03

1本

1個

8,563( 9,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非磁性、耐酸性、硬度36RCの超精密ピンセットです。
材質詳細:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超精密ピンセット デュモクセル DU-5の型番0990-25-22-03のページです。
型番0990-25-22-03に関する仕様情報を記載しております。

超精密ピンセット デュモクセル DU-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました