(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセットケース 10本用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセットケース 10本用【10個入り】

通常単価(税別)
10,134円
税込単価
11,147円

東京硝子器械の10本用ピンセットケースです。用途別の保管に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • 材質:
    アクリル
  • サイズ(mm):
    275×211×36H
  • 収納ピンセット長さ(mm):
    110~190
  • TGKコード:
    0907252301
  • 収納本数:
    10本
  • 特長1:
    用途別の保管に適しています。
  • 内容量:
    1個

型番

0907-25-23-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0907-25-23-01

1個

1パック

10個入り

10,134( 11,147円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械の10本用ピンセットケースです。
用途別の保管に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンセットケース 10本用の型番0907-25-23-01のページです。
型番0907-25-23-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセットケース 10本用

ピンセットケース 10本用

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 10,134円 8,563円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ ピンセット ピンセット
      材質 アクリル デュモクセル
      サイズ(mm) 275×211×36H -
      収納ピンセット長さ(mm) 110~190 -
      TGKコード 0907252301 0990252203

      ピンセットケース 10本用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました