(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVディスポセル 標準/セミミクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0814-22-35-12
UVディスポセル 標準/セミミクロ【100個入り】 UVディスポセル ヒョウジュン/セミミクロ

通常単価(税別)
11,491円
税込単価
12,640円

【特長】・UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分光光度計用セル・バイアル
  • 外寸(mm):
    12.5X12.5X45H
  • 仕様:
    二面透明
  • 標準偏差仕様:
    260≦±0.010、300≦±0.002nm
  • 材質:
    UV-Polymer製
  • 測定範囲(nm):
    220~900
  • 特長1:
    UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
  • 特長2:
    水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
  • 特長3:
    DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
  • 内容量:
    1箱(100本)

型番

0814-22-35-12 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ容量型式
0814-22-35-12分光光度計用セル・バイアル1.5~3.0mlセミミクロ
0814-22-35-11分光光度計用セル・バイアル2.5~4.5ml標準
商品情報を表示

0814-22-35-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
内寸法(mm)
型式
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0814-22-35-12

1.5~3.0
12.5X12.5X45H
セミミクロ
759150
0814223512
1箱(100本)

1パック

100個入り

11,491( 12,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
・水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
・DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVディスポセル 標準/セミミクロの型番0814-22-35-12のページです。
型番0814-22-35-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVディスポセル 標準/セミミクロ

UVディスポセル 標準/セミミクロ

    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

      ハイアガロース LM低融点 粉末

      ハイアガロース LM低融点 粉末

        ミクロセル UV-1

        ミクロセル UV-1

          メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス
          通常価格 10,700円 72,061円 41,960円 27,116円
          通常出荷日 2日目   10日目   11日目   9日目  
          商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル - -
          外寸(mm) 12.5X12.5X45H - - -
          仕様 二面透明 - EEO≦0.1/ゲル化点:26℃~30℃(1.5%ゲル)/融点≦65℃(1.5%ゲル)/水分≦10%/ゲル強度≧200g/cm2(1%ゲル)/硝酸塩≦0.1%/灰分≦0.5% -
          標準偏差仕様 260≦±0.010、300≦±0.002nm - - -
          材質 UV-Polymer製 - - -

          UVディスポセル 標準/セミミクロのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0814-22-35-11
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          内寸法
          (mm)
          型式 メーカー品番 TGKコード 内容量

          10,700円

          ( 11,770円 )

          100個入り

          1パック -

          2日目

          2.5~4.510X10X45H標準7591700814223511-

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました