(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルロースチューブ 8~36/32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0327-23-37-02
セルロースチューブ 8~36/32 セルロースチューブ

通常単価(税別)
10,310円
税込単価
11,341円

穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 特長1:
    穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなどの高分子物質・細菌は透過しません。
  • 内容量:
    1個

型番

0327-23-37-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

0327-23-37-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面幅(in)
直径×長さ(in×ft)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0327-23-37-02

1.0(25mm)
20/32×100(15.88mm×30.4m)
UC20-32-100
0327233702
1個

1個

10,310( 11,341円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなどの高分子物質・細菌は透過しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルロースチューブ 8~36/32の型番0327-23-37-02のページです。
型番0327-23-37-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルロースチューブ 8~36/32

セルロースチューブ 8~36/32

    ミニ遠心機 CM-630

    ミニ遠心機 CM-630

      真空シール 142610 2組入

      真空シール 142610 2組入

        ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0

        ペトリディッシュ(47㎜φフィルタ用) PD20047S0

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 ケニス
          通常価格 8,080円 30,562円 14,069円 18,100円
          通常出荷日 6日目   8日目   2日目   5日目  
          商品タイプ その他 - - -
          特長1 穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなどの高分子物質・細菌は透過しません。 - - -
          内容量 1個 - - -

          セルロースチューブ 8~36/32のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0327-23-37
          0327-23-37-01
          0327-23-37-03
          0327-23-37-04
          0327-23-37-05
          0327-23-37-06
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          平面幅
          (in)
          直径×長さ
          (in×ft)
          メーカー品番 TGKコード 内容量

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          -----

          8,080円

          ( 8,888円 )
          1個 -

          6日目

          0.4(10mm) 8/32×25(6.35mm×7.6m) UC8-32-250327233701-

          10,310円

          ( 11,341円 )
          1個 -

          6日目

          1.27(32mm) 24/32×100(19.05mm×30.4m) UC24-32-1000327233703-

          10,310円

          ( 11,341円 )
          1個 -

          6日目

          1.3(33mm) 27/32×100(21.43mm×30.4m) UC27-32-1000327233704-

          11,420円

          ( 12,562円 )
          1個 -

          6日目

          1.58(40mm) 30/32×100(23.81mm×30.4m) UC30-32-1000327233705-

          11,550円

          ( 12,705円 )
          1個 -

          6日目

          1.7(43mm) 36/32×100(28.58mm×30.4m) UC36-32-1000327233706-

          遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました