(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:08010020
クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)【300個入り】 クロールシケンシ

通常単価(税別)
3,972円
税込単価
4,369円

次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定する試験紙。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • サイズ(mm):
    7X40
  • 特長:
    クロール試験紙(25~200rpm)は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液中の残留塩素濃度の測定以外には使用できません。標準変色表と試験紙を比べることにより残留塩素濃度を測定する試験紙です。標準変色表付き
  • 内容量:
    1箱(300枚)

型番

08010020 解除

Loading...

次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定するためのクロール試験紙

クロール試験紙 10-50ppm / 25-200ppm 300枚

クロール試験紙 10-50ppm / 25-200ppm 300枚

標準変色表と試験紙を比べることにより残留塩素濃度を測定する試験紙。
クロール試験紙(25~200rpm)は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液中の残留塩素濃度の測定以外には使用不可。
標準変色表付き。

クロール試験紙 10-50ppm 300枚

濃度測定値(変色表):10、20、30、40、50(ppm)
寸法: 7×40mm

クロール試験紙 25-200ppm 300枚

濃度測定値(変色表):25、50、100、200(ppm)
寸法: 7×40mm

商品情報を表示

08010020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH測定領域
TGKコード
メーカー品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08010020

25~200ppm
0567-44-01-32
8010020
1箱(300枚)

1パック

300個入り

3,972( 4,369円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定する試験紙。
【特長】
・標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウム量を残留塩素濃度として求めることが可能。
・濃度測定値(変色表)25,50,100,200ppm。
【用途】
・次亜塩素酸ナトリウム水溶液の残留塩素濃度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)の型番08010020のページです。
型番08010020に関する仕様情報を記載しております。

クロール試験紙 10~50ppm・25~200ppm(300枚)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
残留塩素濃度の測定に使った
評価 4.0満足度:4.02017/06/05
だいたいでも濃度がわかるのがいい。細かく切って使えるので、お得感がある。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 使用上の注意はありますか?
A
次亜塩素酸ナトリウム水溶液中の残留塩素濃度の測定以外には使用できません。この試験紙はpH変化を利用しており、液中に次亜塩素酸ナトリウム以外のpHを変化させるものが含まれる場合は、正確な濃度測定ができません。測定範囲以上の濃度の場合、試験紙が漂白され白色になります。塩素イオンの測定には、使用できません。pH0.0からpH1.6の強酸でも呈色しますので、ご注意ください。

この商品のバリエーション

型番
08010010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
pH測定領域 TGKコード メーカー品番 内容量

3,972円

( 4,369円 )

300個入り

1パック -

6日目

10~50ppm0567-44-01-318010010-

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました