(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DISMIC 13(100個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:39112240
DISMIC 13(100個)【100個入り】 DISMIC 13(100コ)

通常単価(税別)
15,818円
税込単価
17,400円

少量の液体のろ過を容易に行える濾過ユニット。【特長】・メンブレンフィルターとポ...

詳細情報を確認する

型番

39112240 解除

Loading...

液体のろ過を容易に行える濾過ユニット

メンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化した濾過ユニット DISMIC 13

メンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化した濾過ユニット
DISMIC 13

用途

13CP:水溶液の清澄濾過、無粒子水の作成(水系溶剤、HPLC試薬など)、蛋白溶液(生体液)の清澄濾過(アミノ酸分析試料など)
13HP:水溶液の清澄濾過、無粒子水の作成(水系溶剤、HPLC試薬など)、各種有機溶剤、強酸、強アルカリ溶液の清澄濾過、水系、有機溶剤系の混合液体の清澄濾過(HPLC試料、移動相など)

DISMIC 13の仕様

39112221 DISMIC 13CP020AN

孔径(μm)0.20
滅菌未滅菌
特長濾過対象液:水系
仕様フィルター直径:13mm
有効濾過面積:0.9cm2
ハウジング:PP製

39112240 DISMIC 13CP045AS

孔径(μm)0.45
滅菌EOG滅菌
特長濾過対象液:水系
仕様フィルター直径:13mm
有効濾過面積:0.9cm2
ハウジング:PP製

39112241 DISMIC 13CP045AN

孔径(μm)0.45
滅菌未滅菌
特長濾過対象液:水系
仕様 フィルター直径:13mm
有効濾過面積:0.9cm2
ハウジング:PP製

39115221 DISMIC 13HP020AN

孔径(μm)0.20
滅菌未滅菌
特長 濾過対象液:水系・有機溶剤系両用
仕様フィルター直径:13mm
有効濾過面積:0.9cm2
ハウジング:PP製

39115241 DISMIC 13HP045AN

孔径(μm)0.45
滅菌未滅菌
特長濾過対象液:水系・有機溶剤系両用
仕様フィルター直径:13mm
有効濾過面積:0.9cm2
ハウジング:PP製
商品情報を表示

39112240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
滅菌
TGKコード
メーカー品番
ろ過対象液
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39112240

0.45
EOG滅菌
0567-40-81-52
13CP045AS
水系
1箱(100個)

1パック

100個入り

15,818( 17,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

少量の液体のろ過を容易に行える濾過ユニット。
【特長】
・メンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化した濾過ユニット。
・おもに水系液体の濾過に使用される。
・13CP:蛋白質などの吸着がほとんどない。
・13HP:HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に適している。
【用途】
・少量の液体のろ過に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DISMIC 13(100個)の型番39112240のページです。
型番39112240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DISMIC 13(100個)

DISMIC 13(100個)

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

        メーカー アドバンテック東洋 ケニス 東京硝子器械
        通常価格 12,714円 10,476円 14,111円
        通常出荷日 2日目~   4日目   7日目~  
        商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - -
        内容量 1箱(100個) - -

        DISMIC 13(100個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 100個入りのみですか?
        A
        500個入り、1000個入りのご用意もあります。

        この商品のバリエーション

        型番
        39112221
        39112241
        39115221
        39115241
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        孔径
        (μm)
        滅菌 TGKコード メーカー品番 ろ過対象液 内容量

        15,042円

        ( 16,546円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        0.2未滅菌0567-40-81-6113CP020AN水系-

        15,042円

        ( 16,546円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        0.45未滅菌0567-40-81-6213CP045AN水系-

        12,714円

        ( 13,985円 )

        100個入り

        1パック -

        2日目

        0.2未滅菌0567-40-81-7313HP020AN水系・有機溶剤系両用-

        14,163円

        ( 15,579円 )

        100個入り

        1パック -

        2日目

        0.45未滅菌0567-40-81-7413HP045AN水系・有機溶剤系両用-

        遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました