(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026【50個入り】

通常単価(税別)
3,179円
税込単価
3,497円

【特長】・セルロース長繊維を用いたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    33
  • 色:
  • TGKコード:
    0567-40-37-01
  • メーカー品番:
    49015010
  • 特長:
    セルロース長繊維を用いたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

49015010 解除

Loading...

セルロース長繊維を用いたミルクセディメントディスク 白 φ33(直径33mm)

牛乳ろ過板 φ33(直径33mm) 白 50枚

牛乳ろ過板 φ33(直径33mm) 白 50枚

セルロース長繊維を用いたミルクセディメントディスク。
乳製品の異物検査などに使用。

製品仕様

寸法: φ33(直径33mm)
色:白

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49015010

1箱(50枚)

1パック

50個入り

3,179( 3,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルロース長繊維を用いたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます
・食品衛生検査指針に記載されている
【用途】
・乳製品の異物検査

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026の型番49015010のページです。
型番49015010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026

ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026

    POV試験紙

    POV試験紙

      オムニポア メンブレンフィルター

      オムニポア メンブレンフィルター

        放射線シールド

        放射線シールド

          ガス・エアフィルター

          ガス・エアフィルター

            GFシリンジフィルター 13/25mm

            GFシリンジフィルター 13/25mm

              メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

              メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

                PVDFシリンジフィルター

                PVDFシリンジフィルター

                  メーカー アドバンテック東洋 柴田科学 メルク アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 3,179円 8,322円 10,200円 36,876円 18,556円 9,765円 11,252円 9,765円
                  通常出荷日 2日目   6日目   5日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目   6日目~  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  サイズ(mm) 33 - - - - - - -
                  - - - - - - -
                  TGKコード 0567-40-37-01 - - - - - - -
                  メーカー品番 49015010 - - - - - - -

                  ミルクセディメントディスク 牛乳ろ過板 1026のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 製品は1種類のみですか?
                  A
                  黒色もあります。

                  遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました