(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンブレンフィルター 直径 25~90mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10040009
メンブレンフィルター 直径 25~90mm【25~100個入り】 メンブレンフィルター

通常単価(税別)
14,245円
税込単価
15,670円

粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されるメンブレンフィルター。【特長】・各種試...

詳細情報を確認する

型番

10040009 解除

Loading...

セルロース混合エステルタイプ(白色、無地)

セルロース混合エステルタイプ(白色、無地)のメンブレンフィルター。直径 25~90mm

セルロース混合エステルタイプ(白色、無地)のメンブレンフィルター。直径 25~90mm

  • 発火点:180℃
  • 最高使用温度:130℃、恒量にする場合は、90℃、約1時間加熱し、デシケーター中放冷。
  • 蛍光性:無し
  • 屈折率:白色仕様メンブレンフィルター:1.50
  • 透明化液の例:メンブレンフィルターは、同一の屈折率をもつ液体で透明になります。
    そのため、白色仕様メンブレンフィルターは、イマージョンオイルで透明になります。

用途

10020004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10040002:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10040004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10040009:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10080004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10110004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用
10130004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用 ※
10150004:主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として使用 ※

  • ※ 記載品のほか、微生物、微粒子試験用として罫線入りや滅菌済みのもの、黒や緑に着色したもの、周縁を疎水性にしたものやタンパク質、核酸(DNA/RNA)の分析用として、各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティング、ハイブリダイゼーションに使用するものがあります。
商品情報を表示

10040009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
孔径(μm)
直径(mm)
TGKコード
メーカー品番
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10040009

90
0.45
90
0567-40-24-54
10040009
-
1箱(25枚)

1パック

25個入り

14,245( 15,670円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されるメンブレンフィルター。
【特長】
・各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業分野まで、広く粒子除去、濾過滅菌用に使用。
・オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能。
【用途】
・水系の粒子除去、濾過滅菌に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンブレンフィルター 直径 25~90mmの型番10040009のページです。
型番10040009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンブレンフィルター 直径 25~90mm

メンブレンフィルター 直径 25~90mm

    メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

    メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

      アドバンテック メンブラン A500A-047A

      アドバンテック メンブラン A500A-047A

        メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 三商
        通常価格 11,558円 10,730円 16,353円
        通常出荷日 2日目~   6日目~   6日目  
        商品タイプ メンブレンフィルター - -
        特長 主に水系の粒子除去、濾過滅菌用として用いられます。 - -

        メンブレンフィルター 直径 25~90mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q カタログのサイズしか取扱いはないのですか?
        A
        13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mmがあります。

        この商品のバリエーション

        型番
        10020004
        10040002
        10040004
        10080004
        10110004
        10130004
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        孔径
        (μm)
        直径
        (mm)
        TGKコード メーカー品番 脚注 内容量

        16,353円

        ( 17,988円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        470.2470567-40-24-7310020004-1箱(100枚)

        11,558円

        ( 12,714円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        250.45250567-40-24-5210040002-1箱(100枚)

        16,353円

        ( 17,988円 )

        100個入り

        1パック -

        2日目

        470.45470567-40-24-5310040004-1箱(100枚)

        16,353円

        ( 17,988円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        470.8470567-40-24-3310080004-1箱(100枚)

        16,353円

        ( 17,988円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        471.00470567-40-24-2310110004-1箱(100枚)

        16,353円

        ( 17,988円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        473.00470567-40-24-1310130004記載品のほか、微生物、微粒子試験用として罫線入りや滅菌済みのもの、黒や緑に着色したもの、周縁を疎水性にしたものやタンパク質、核酸(DNA/RNA)の分析用として、各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティング、ハイブリダイゼーションに使用するものがあります。1箱(100枚)

        遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました