(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:35400251
円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH【10~25個入り】 エントウロシ No.84/No.86R/No.88RH

通常単価(税別)
9,751円
税込単価
10,726円

円筒状の濾紙。 【特長】 ・抽出用とサンプリング用に分かれる。 【用途】 ・抽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 種類:
    円筒

型番

35400251 解除

Loading...

円筒濾紙の特長

円筒濾紙

円筒濾紙

円筒濾紙の用途は、抽出用とサンプリング用に大きく分かれる。
抽出用は、ソックスレー脂肪抽出器用として、セルロース繊維から成るNo.84がおもに使用されている。
サンプリング用は、煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が仕様される。
JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されている。

商品情報を表示

35400251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
TGKコード
メーカー品番
質量
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35400251

25X21X90
1.5
25×21×90(外径×内径×全長)
0567-40-04-03
35400251
3.6(g/本)
ソックスレー脂肪抽出器用。
1箱(25本)

1パック

25個入り

9,751( 10,726円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒状の濾紙。
【特長】
・抽出用とサンプリング用に分かれる。
【用途】
・抽出用は、ソックスレー脂肪抽出器用に。
・サンプリング用は、煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RHの型番35400251のページです。
型番35400251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH

円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RH

    アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R

    アドバンテック東洋 円筒ろ紙 No.86R

      ガラスろ紙

      ガラスろ紙

        メーカー アドバンテック東洋 ケニス アドバンテック東洋
        通常価格 7,780円 20,536円 1,505円
        通常出荷日 2日目~   4日目   6日目  
        商品タイプ 濾紙 - -
        種類 円筒 - -

        円筒ろ紙 No.84/No.86R/No.88RHのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        35400281
        35400300
        35400331
        35620250
        35620300
        35820251
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        厚さ
        (mm)
        寸法
        (mm)
        TGKコード メーカー品番 質量 特長 内容量

        9,751円

        ( 10,726円 )

        25個入り

        1パック -

        2日目

        28X25X1001.528×25×100(外径×内径×全長)0567-40-04-04354002813.6(g/m2)ソックスレー脂肪抽出器用。1箱(25本)

        7,780円

        ( 8,558円 )

        25個入り

        1パック -

        2日目

        30X26X1001.530×26×100(外径×内径×全長)0567-40-04-05354003003.6(g/本)ソックスレー脂肪抽出器用。1箱(25本)

        10,023円

        ( 11,025円 )

        25個入り

        1パック -

        6日目

        33X30X1201.533×30×120(外径×内径×全長)0567-40-04-06354003313.6(g/本)ソックスレー脂肪抽出器用。1箱(25本)

        21,390円

        ( 23,529円 )

        25個入り

        1パック -

        6日目

        25X21X901.625×21×90(外径×内径×全長)0567-40-04-43356202501.8(g/本)500℃までの温度に耐えられます。1箱(25本)

        20,857円

        ( 22,943円 )

        25個入り

        1パック -

        6日目

        30X26X1001.630×26×100(外径×内径×全長)0567-40-04-45356203001.8(g/本)500℃までの温度に耐えられます。1箱(25本)

        14,005円

        ( 15,406円 )

        10個入り

        1パック -

        2日目

        25X22X902.225×22×90(外径×内径×全長)0567-40-04-83358202511.6(g/本)高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。1箱(10本)

        遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました