(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリディッシュ PD-47A 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペトリディッシュ PD-47A 100入

通常単価(税別)
5,893円
税込単価
6,482円

微生物試験用として特に高い密閉性を備えています。微生物試験用として、特に密閉性...

詳細情報を確認する

型番

42004010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42004010

1個

5,893( 6,482円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微生物試験用として特に高い密閉性を備えています。
微生物試験用として、特に密閉性を高めたPD-47タイプには、吸収パッドが入っていないPD-47Aと吸収パッドが入っているPD-47Bがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペトリディッシュ PD-47A 100入の型番42004010のページです。
型番42004010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペトリディッシュ PD-47A 100入

ペトリディッシュ PD-47A 100入

    アセプトシャーレ

    アセプトシャーレ

      ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

      ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

        サンプラ(R) PTFEシャーレ

        サンプラ(R) PTFEシャーレ

          384ウェルソリッドプレート透明 平底

          384ウェルソリッドプレート透明 平底

            メーカー アドバンテック東洋 アズワン アズワン サンプラテック アズワン
            通常価格 5,893円 11,200円 194,665円 15,200円 74,100円
            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   25日目   8日目  

            ペトリディッシュ PD-47A 100入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました