手のひらサイズのサーモブロック。【特長】・ミニで設置場所をとりません。・110...
手のひらサイズのサーモブロック。
【特長】
・ミニで設置場所をとりません。
・110℃への到着時間は、わずか10分です。
・ブロックの取り出しが楽にできます。
・恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。
・設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
・ND-M11:Max.200℃で火傷防止のシリコンシートカバー付き。