(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター FV-2 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空デシケーター FV-2 アクリル製

通常単価(税別)
148,684円
税込単価
163,552円

【仕様】・減圧・真空・ガス置換ができます。・減圧許容範囲(Pa):133

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 外寸法(mm):
    400X355X590H
  • 内寸法(mm):
    260X280X410H
  • キャスター:
    なし
  • 棚板:
    2枚
  • シリカゲル皿(枚):
    1
  • 本体材質:
    透明アクリル
  • メーカー品番:
    FV-2
  • TGKコード:
    0405570703
  • 重量(g):
    22000
  • 減圧許容範囲(Pa):
    133
  • 真空バルブ:
    外径8mm 2個
  • 真空計(-0.1MPa):
    1個
  • 特長:
    減圧・真空・ガス置換ができます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0405-57-07-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0405-57-07-03

1台

1個

148,684( 163,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・減圧・真空・ガス置換ができます。
・減圧許容範囲(Pa):133

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター FV-2 アクリル製の型番0405-57-07-03のページです。
型番0405-57-07-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター FV-2 アクリル製

真空デシケーター FV-2 アクリル製

    真空デシケーター FV-1 アクリル製

    真空デシケーター FV-1 アクリル製

      真空デシケーター FV-1P PVC製

      真空デシケーター FV-1P PVC製

        真空デシケーター

        真空デシケーター

          小型真空デシケーター

          小型真空デシケーター

            オートドライ付デシケーター

            オートドライ付デシケーター

              アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

              アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

                大型アクリルデシケーター

                大型アクリルデシケーター

                  真空容器 S-3

                  真空容器 S-3

                    モバイルデシケーター

                    モバイルデシケーター

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 新光化成 アズワン 新光化成 サンプラテック 新光化成 ケニス サンプラテック
                      通常価格 148,684円 102,014円 77,025円 103,840円 16,700円 42,002円 185,546円 134,373円 84,390円 35,263円
                      通常出荷日 3日目   6日目   3日目   11日目   1日目   4日目   8日目   19日目   6日目   9日目  
                      商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター - デシケーター - - デシケーター
                      デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ - 真空タイプ - - ガス置換タイプ
                      外寸法(mm) 400X355X590H 335X225X450H 335X225X450H - - - 528×400×259 - - 250×230×289
                      内寸法(mm) 260X280X410H 260X180X260H 260X180X260H - - - 260×260×120 - - 210×190×230
                      キャスター なし なし なし - なし - なし - - なし

                      真空デシケーター FV-2 アクリル製のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました