(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター FV-1P PVC製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空デシケーター FV-1P PVC製

通常単価(税別)
77,025円
税込単価
84,728円

【仕様】・減圧・真空・ガス置換ができます。・減圧許容範囲(Pa):133

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 外寸法(mm):
    335X225X450H
  • 内寸法(mm):
    260X180X260H
  • キャスター:
    なし
  • 棚板:
    2枚
  • シリカゲル皿(枚):
    1
  • 本体材質:
    PVC(耐薬品性)
  • メーカー品番:
    FV-1P
  • TGKコード:
    0405570702
  • 重量(g):
    16000
  • 減圧許容範囲(Pa):
    133
  • 真空バルブ:
    外径8mm 2個
  • 真空計(-0.1MPa):
    1個
  • 特長:
    減圧・真空・ガス置換ができます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0405-57-07-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0405-57-07-02

1台

1個

77,025( 84,728円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・減圧・真空・ガス置換ができます。
・減圧許容範囲(Pa):133

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター FV-1P PVC製の型番0405-57-07-02のページです。
型番0405-57-07-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター FV-1P PVC製

真空デシケーター FV-1P PVC製

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

    ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

      オートドライ付デシケーター

      オートドライ付デシケーター

        真空デシケーター VDC

        真空デシケーター VDC

          オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

          オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

            真空デシケーター V-1

            真空デシケーター V-1

              メーカー 東京硝子器械 サンプラテック 新光化成 アズワン コクゴ ケニス
              通常価格 77,025円 207,775円 42,002円 122,353円 41,360円 118,728円
              通常出荷日 3日目   8日目   4日目   1日目   15日目   6日目  
              商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター -
              デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ オートドライタイプ -
              外寸法(mm) 335X225X450H 335×320×435 - - - -
              内寸法(mm) 260X180X260H 250×245×250 - - 465×290×265 -
              キャスター なし なし - なし - -

              真空デシケーター FV-1P PVC製のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました