(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター FH-2 留金タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター FH-2 留金タイプ

通常単価(税別)
25,154円
税込単価
27,669円

棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 外寸法(mm):
    300X345X540H(ゴム足を含む)
  • 内寸法(mm):
    265X320X465H
  • キャスター:
    なし
  • 棚板:
    4枚、段耐荷重5kg/枚
  • シリカゲル皿(枚):
    1
  • 本体材質:
    透明アクリル
  • メーカー品番:
    FH-2
  • TGKコード:
    0405570643
  • 重量(g):
    7000
  • 特長:
    棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。
  • 摘要:
    留金タイプ
  • 仕様:
    棚板は自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能/湿度計付き
  • 内容量:
    1台

型番

0405-57-06-43 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0405-57-06-43

1台

1個

25,154( 27,669円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシケーター FH-2 留金タイプの型番0405-57-06-43のページです。
型番0405-57-06-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター FH-2 留金タイプ

デシケーター FH-2 留金タイプ

    デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶

    デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶

      デシケーター H-2(透明アクリル)

      デシケーター H-2(透明アクリル)

        デシケーター H-6/H-6S

        デシケーター H-6/H-6S

          デシケーター W-15シリーズ

          デシケーター W-15シリーズ

            デシケーター HG/HG-S

            デシケーター HG/HG-S

              デシケーター H-5(透明アクリル)

              デシケーター H-5(透明アクリル)

                デシケーター B-6S/B-6P

                デシケーター B-6S/B-6P

                  デシケーター H-4/H-4S

                  デシケーター H-4/H-4S

                    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

                    予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)

                      ワゴンデシケーター

                      ワゴンデシケーター

                        シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

                        シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン ケニス
                          通常価格 25,154円 18,631円 28,200円 141,000円 253,800円 75,200円 112,800円 62,131円 89,300円 6,669円 154,175円 25,220円
                          通常出荷日 3日目   3日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   10日目   1日目   6日目  
                          商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター
                          デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - - - - - - - 乾燥剤・除湿剤タイプ -
                          外寸法(mm) 300X345X540H(ゴム足を含む) 300X345X540H(ゴム足を含む) - 432×525×1005H 1080×525×1514H(他に架台分高さ300) 342×440×944H - 500×525×555H(ゴム足高さ25含む) 432×435×589H - - 500×320×340
                          内寸法(mm) 265X320X465H 265X320X465H - 378×500×920H 980×485×1460 278×410×890H - 478×485×490H 378×400×515H - - 465×290×265
                          キャスター なし なし - あり あり - - なし - - あり -

                          デシケーター FH-2 留金タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました