鍵付き・PVC製の試薬・薬品保管庫。【特長】・パッキンがついていますので、臭気...
塩ビ製で、耐薬品性も抜群。カイダック使用で、耐衝撃性もあり、耐久性も優れている薬品保管庫。持ち運びに便利な取っ手付きの卓上型の製品。
試薬瓶500mlを12本収納可能。
外形寸法:370×255×H260mm+40mm(取手)
引出し:1段(試薬瓶500ml×12本収納)
重量:6kg
材質:PVC製
鍵付き・PVC製の試薬・薬品保管庫。
【特長】
・パッキンがついていますので、臭気がもれにくくなっています
・側面に運搬用取手がついており運搬も楽にできます
・コンパクト設計なので薬品庫900型下段や卓上型600Sなどにも収納できます
・仕切板は取外せます
・持ち運びに便利な取っ手付の卓上型
・塩ビ製で、耐薬品性はもちろん本体がさびることはない
・耐衝撃性のあるカイダックを使用しており、耐久性にも優れる
【用途】
・試薬、薬品の保管に鍵付きの安心設計
この商品に近い類似品がありませんでした。
Fine 薬品庫 EY-50の型番0405-57-05-12のページです。
型番0405-57-05-12に関する仕様情報を記載しております。