(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミキサー N-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミキサー N-20M

通常単価(税別)
22,602円
税込単価
24,862円

手の平サイズのコンパクト設計で、場所をとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    2600
  • 外形寸法(mm):
    55X75X70H
  • 電源詳細:
    ACアダプター、単3電池4個(専用電池ボックス付き)
  • メーカー品番:
    N-20M
  • TGKコード:
    0692634003
  • 重量(g):
    310
  • 特長1:
    手の平サイズのコンパクト設計で、場所をとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。ACアダプター、乾電池のどちらでも使用可能です。
  • 仕様:
    モーター:DC形
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-40-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-40-03

1台

1個

22,602( 24,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手の平サイズのコンパクト設計で、場所をとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。ACアダプター、乾電池のどちらでも使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミキサー N-20Mの型番0692-63-40-03のページです。
型番0692-63-40-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミキサー N-20M

ミキサー N-20M

    日伸理化 N-20M ミニミキサー

    日伸理化 N-20M ミニミキサー

      ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

      ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001

        ミニ試験管ミキサー

        ミニ試験管ミキサー

          インキュベーター内用シェーカー

          インキュベーター内用シェーカー

            電池式スターラー

            電池式スターラー

              ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

              ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                  デジタルシェーカー

                  デジタルシェーカー

                    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700

                    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700

                      メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                      通常価格 22,602円 24,119円 3,600円 610円 36,024円 32,630円 35,530円 324,325円 151,050円 48,527円
                      通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~  
                      商品タイプ ミキサー - スターラー - - スターラー ミキサー 撹拌機 振盪器 -
                      回転数(rpm) 2600 - - - - 250~1000 - - 10~250(振とう数) -
                      外形寸法(mm) 55X75X70H - - - - - - - - -
                      電源詳細 ACアダプター、単3電池4個(専用電池ボックス付き) - - - - - - - - -
                      メーカー品番 N-20M - - - - - - - - -

                      ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました