(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニミキサー N-40M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニミキサー N-40M-1

通常単価(税別)
28,527円
税込単価
31,380円

微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    2850
  • 電源(V):
    100
  • 外形寸法(mm):
    82X120X113H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 1A
  • メーカー品番:
    N-40M-1
  • TGKコード:
    0692634002
  • 重量(g):
    1000
  • 特長1:
    微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース型で騒音もなく、移動も楽です。
  • 仕様:
    モーター:くまとり形
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-40-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-40-02

1台

1個

28,527( 31,380円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース型で騒音もなく、移動も楽です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニミキサー N-40M-1の型番0692-63-40-02のページです。
型番0692-63-40-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニミキサー N-40M-1

ミニミキサー N-40M-1

    ミキサー N-20M

    ミキサー N-20M

      試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

      試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

        ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

        ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

          ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

          ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

            ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

            ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

              試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

              試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

                小型マグネチックスターラー MS500

                小型マグネチックスターラー MS500

                  リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

                  リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール40C HP90450

                    Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                    Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 柴田科学 三商 三商 東京硝子器械
                      通常価格 28,527円 22,602円 30,477円 42,502円 49,802円 122,000円 35,433円 17,000円 200,000円 97,153円
                      通常出荷日 3日目   3日目   6日目   6日目   8日目~   19日目   1日目   19日目   19日目   3日目  
                      商品タイプ ミキサー ミキサー ミキサー ミキサー ミキサー - ミキサー - - スターラー
                      回転数(rpm) 2850 2600 350~2500 500-2500 500~2500 - 350~2500(無負荷時) - - 50~1400
                      電源(V) 100 - - - AC100(0.6A) - 100 - - 100
                      外形寸法(mm) 82X120X113H 55X75X70H - - 127×149×136H - - - - 195X238X173H(スタンド棒除く)
                      電源詳細 AC100V 50/60Hz 1A ACアダプター、単3電池4個(専用電池ボックス付き) - - - - - - - AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)

                      ミニミキサー N-40M-1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました