(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

通常単価(税別)
22,336円
税込単価
24,570円

電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50~2000mL
  • プレート寸法(mm):
    80X135
  • 外形寸法(mm):
    83X151X64H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.2A
  • メーカー品番:
    FS-05
  • TGKコード:
    0692631001
  • 重量(g):
    850
  • 特長1:
    電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属品:
    撹拌子:25mm1個
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-10-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-10-01

1台

1個

22,336( 24,570円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)の型番0692-63-10-01のページです。
型番0692-63-10-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

        汎用スターラー SW-10

        汎用スターラー SW-10

          Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

            Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

            Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

                IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                    Fine 多連式ミニスターラー F-612

                    Fine 多連式ミニスターラー F-612

                      Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                      Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                        Fine 多連式スターラー F-606N

                        Fine 多連式スターラー F-606N

                          電磁コイル式マグネットスターラー

                          電磁コイル式マグネットスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 22,336円 22,336円 96,777円 22,000円 24,136円 43,527円 47,534円 262,000円 227,821円 109,902円 87,217円 107,912円 50,535円
                            通常出荷日 2日目   6日目   3日目   7日目   2日目   2日目   1日目~   19日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー - スターラー スターラー - - 撹拌機 スターラー スターラー スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 50~1500 50~1500 200~2000 - 100~1500 70~1400 - - 30~2000 100~1500 200~2000 200~2000 15~1500
                            電源(V) 100 100 100 - 100 100 - - 100 100 100 100 AC100~240
                            攪拌容量 50~2000mL 50~2000mL 50ml~2L(1箇所当り) - 100ml~3l 50ml~5l - - - 5~100mlX12 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) -
                            プレート寸法(mm) 80X135 80X135 - - - 190X180 - - - - - - -

                            Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました