(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

通常単価(税別)
97,153円
税込単価
106,868円

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1400
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    100ml~10l
  • 外形寸法(mm):
    195X238X173H(スタンド棒除く)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
  • メーカー品番:
    F-208
  • TGKコード:
    0692630852
  • 重量(g):
    5000
  • 特長1:
    有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセント7A付きです。オイルバスの高温撹拌に使用できます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 仕様:
    モーター:インダクションフィードバック制御
  • プレート:
    166φmm
  • 付属撹拌子:
    40mm1個、スタンド棒1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-08-52 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-08-52

1台

1個

97,153( 106,868円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセント7A付きです。オイルバスの高温撹拌に使用できます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)の型番0692-63-08-52のページです。
型番0692-63-08-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

    Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

    Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)

      ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

      ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

          マグミキサー

          マグミキサー

            ミニミキサー N-40M-1

            ミニミキサー N-40M-1

              Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

              Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

                Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                  三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                  三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                    ミキサー N-20M

                    ミキサー N-20M

                      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

                      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

                        スロースターラー SW-500S

                        スロースターラー SW-500S

                          三商 SA-501 マグネチックスターラー

                          三商 SA-501 マグネチックスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                            通常価格 97,153円 256,702円 49,802円 30,477円 34,153円 28,527円 72,151円 80,672円 49,000円 22,602円 43,902円 59,653円 62,641円
                            通常出荷日 3日目   6日目   8日目~   6日目   11日目   3日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー ミキサー ミキサー ミキサー ミキサー スターラー スターラー - ミキサー ホットスターラー スターラー -
                            回転数(rpm) 50~1400 200~800 500~2500 350~2500 - 2850 50~1500 80~1500 - 2600 300~1500 10~1400 -
                            電源(V) 100 100 AC100(0.6A) - 100 100 100 100 - - 100 100 -
                            攪拌容量 100ml~10l 50ml~1l - - - - 100ml~10l 100ml~20l - - 50ml~3l 100ml~10l -
                            外形寸法(mm) 195X238X173H(スタンド棒除く) 275X278X345H(支柱120加える) 127×149×136H - - 82X120X113H 126X217X117H(スタンド棒除く) 276X295X80H - 55X75X70H 184X202X114H 196X200X81H -

                            Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました