(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

通常価格(税別)
221,674円 ~ 282,441円
税込価格
243,841円 ~ 310,685円

【特長】・天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。・各ポジシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 電源(V):
    100
  • 加熱温度(℃):
    250
  • プレート寸法(mm):
    130φ
  • 特長1:
    天板は耐薬品製にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
攪拌容量
外形寸法(mm)
モーター(個)
電源詳細
メーカー品番
TGKコード
重量(g)
付属撹拌子
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~2lX4連
406X432X122H
4
AC100V 50/60Hz 12A
F-614H
0692630841
12000
30mm 4個
1台

1個

221,674( 243,841円 )

2日目

0.1~2lX6連
606X432X122H
6
AC100V 50/60Hz 15A
F-616H
0692630842
14000
30mm 6個
1台

1個

282,441( 310,685円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
・各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
・高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
・付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

        6連式ホットスターラー

        6連式ホットスターラー

          マグミキサ(マグネチックスターラー)

          マグミキサ(マグネチックスターラー)

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            三商 SA-150H ホットプレートスターラー

              ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

              ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

                Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

                Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

                  溶解型撹拌羽根 R1300

                  溶解型撹拌羽根 R1300

                    ホットスターラー SRS316HA

                    ホットスターラー SRS316HA

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                        Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                        Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                          ジャイアント回転子

                          ジャイアント回転子

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ヤマト科学 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 221,674円 43,902円 197,653円 327,643円 41,000円 70,937円 56,846円 43,902円 42,282円 52,542円 54,000円 97,153円 8,751円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   1日目   7日目   2日目   1日目   6日目   7日目   6日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ミキサー - ホットスターラー ホットスターラー - - - スターラー 回転子
                            回転数(rpm) 300~1500 300~1500 300~1500 300~1500 - - 約300~1500 300~1500 - - - 50~1400 -
                            電源(V) 100 100 100 100 単相100 - 100 100 - - - 100 -
                            加熱温度(℃) 250 - 250 - - - - - - - - - -
                            プレート寸法(mm) 130φ 175X160 130φ - - - - 175X160 - - - - -

                            多連式ホットスターラー F-614H/F-616Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました