(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

通常単価(税別)
121,902円
税込単価
134,092円

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類:
    6連
  • 外形寸法(mm):
    456X336X57H
  • モーター・制御:
    DC小型・電圧制御
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番:
    F-626ND
  • TGKコード:
    0692630816
  • 重量(g):
    5100
  • 特長1:
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
  • 特長2:
    1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
  • 特長3:
    冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 付属撹拌子:
    30mmX6個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-08-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-08-16

1台

1個

121,902( 134,092円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)の型番0692-63-08-16のページです。
型番0692-63-08-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

        三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

        三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式

          強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

          強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

            三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

            三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

              デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73

              デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                通常価格 121,902円 121,527円 96,777円 128,000円 172,125円 105,000円 50,000円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   12日目   4日目   2日目  
                商品タイプ スターラー スターラー スターラー - - - その他
                回転数(rpm) 100~1500 200~2000 200~2000 - - - -
                電源(V) 100 100 100 - - - -
                攪拌容量 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) - - - -
                種類 6連 6連 4連 - - - -

                Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました