(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 多連式スターラー F-624N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 多連式スターラー F-624N

通常単価(税別)
85,902円
税込単価
94,492円

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類:
    4連
  • 外形寸法(mm):
    306X336X57H
  • モーター・制御:
    DC小型・電圧制御
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 1A
  • メーカー品番:
    F-624N
  • TGKコード:
    0692630803
  • 重量(g):
    3800
  • 特長1:
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 詳細:
    使用モーター及びマグネット:DSモーター、ネオジウムマグネット(6000G9)
  • 付属撹拌子:
    30mmX4個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-08-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-08-03

1台

1個

85,902( 94,492円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 多連式スターラー F-624Nの型番0692-63-08-03のページです。
型番0692-63-08-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 多連式スターラー F-624N

Fine 多連式スターラー F-624N

    Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

    Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

      Fine多連式スターラー DC小型 F-626N

      Fine多連式スターラー DC小型 F-626N

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

          Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

              Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                  Fineデジタル表示多連式スターラー DC小型 F-626ND

                  Fineデジタル表示多連式スターラー DC小型 F-626ND

                    Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                    Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                      Fine 多連式スターラー F-606N

                      Fine 多連式スターラー F-606N

                        Fine 多連式ミニスターラー F-612

                        Fine 多連式ミニスターラー F-612

                          日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                          日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                            通常価格 85,902円 106,153円 106,153円 24,136円 25,500円 121,902円 43,527円 87,217円 121,902円 109,902円 107,912円 109,902円 169,500円
                            通常出荷日 3日目   2日目   6日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー -
                            回転数(rpm) 100~1500 100~1500 100~1500 100~1500 30~1800 100~1500 70~1400 200~2000 100~1500 100~1500 200~2000 100~1500 -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
                            攪拌容量 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 100ml~3l 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~5l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 -
                            種類 4連 6連 6連 - - 6連 - 4連 6連 - 6連 - -

                            Fine 多連式スターラー F-624Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました