(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

通常単価(税別)
87,217円
税込単価
95,939円

強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    200~2000
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類:
    4連
  • 外形寸法(mm):
    305X335X90H
  • モーター・制御:
    くまとり形・位相制御
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番:
    F-604N
  • TGKコード:
    0692630801
  • 重量(g):
    5000
  • 特長1:
    強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 詳細:
    使用モーター及びマグネット:AC100V隅取モーター、フェライトマグネット(2200G)
  • 付属撹拌子:
    30mmX4個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-08-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-08-01

1台

1個

87,217( 95,939円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)の型番0692-63-08-01のページです。
型番0692-63-08-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

    Fine 多連式スターラー F-606N

    Fine 多連式スターラー F-606N

      Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

      Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

          Fine 多連式スターラー F-624N

          Fine 多連式スターラー F-624N

            スロースターラー SW-500S

            スロースターラー SW-500S

              Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

              Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

                  Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                  Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

                    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

                      IKA RT10 多連式ホットスターラー

                      IKA RT10 多連式ホットスターラー

                        Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                        Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                          IKA RT15 多連式ホットスターラー

                          IKA RT15 多連式ホットスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 87,217円 107,912円 109,902円 24,136円 85,902円 59,653円 25,500円 22,336円 43,527円 43,902円 570,000円 106,153円 710,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   19日目   2日目   19日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー ホットスターラー - スターラー -
                            回転数(rpm) 200~2000 200~2000 100~1500 100~1500 100~1500 10~1400 30~1800 50~1500 70~1400 300~1500 - 100~1500 -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 -
                            攪拌容量 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 100ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 100ml~10l 50ml~3l 50~2000mL 50ml~5l 50ml~3l - 50ml~2L(1箇所当り) -
                            種類 4連 6連 - - 4連 - - - - - - 6連 -

                            Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました