(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

通常単価(税別)
39,402円
税込単価
43,342円

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    0.1l~10l
  • 外形寸法(mm):
    255X280X100H
  • 電源詳細:
    AC100V 1A 50/60Hz
  • メーカー品番:
    FWBS-2
  • TGKコード:
    0692630741
  • 重量(g):
    3900
  • 特長1:
    長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置しています。断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
  • 制御:
    電圧制御、電磁ブレーキ使用
  • 材質:
    SUS304、断熱台付き
  • 外部出力:
    AC100V 7A
  • 仕様:
    モーター:くまとり形
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-07-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-41

1台

1個

39,402( 43,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。背面には、出力コンセントを設置しています。断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)の型番0692-63-07-41のページです。
型番0692-63-07-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)

    三商 オイルバス用スターラー SAS-400

    三商 オイルバス用スターラー SAS-400

      Fine 反転スターラー FR-203N

      Fine 反転スターラー FR-203N

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

        大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

            サーモセル・ミキシングブロック MB-101

              レシプロシェーカー NX-10ND

              レシプロシェーカー NX-10ND

                アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                  日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                  日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                    メーカー 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商
                    通常価格 39,402円 41,616円 76,902円 198,000円 65,262円 213,650円 134,934円 85,000円 169,500円
                    通常出荷日 3日目   2日目   3日目   9日目   2日目   6日目   6日目   2日目   19日目  
                    商品タイプ スターラー - - - - - - - -
                    回転数(rpm) 300~1500 - - - - - - - -
                    電源(V) 100 - - - - - - - -
                    攪拌容量 0.1l~10l - - - - - - - -
                    外形寸法(mm) 255X280X100H - - - - - - - -

                    ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました