(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 強磁力スターラー F-R600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 強磁力スターラー F-R600

通常単価(税別)
84,402円
税込単価
92,842円

有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。内蔵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1400
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    0.05l~3l
  • プレート寸法(mm):
    128φ
  • 外形寸法(mm):
    155X205X120H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 7A(外部出力共)
  • メーカー品番:
    F-R600
  • TGKコード:
    0692630731
  • 重量(g):
    3000
  • 特長1:
    有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。内蔵冷却のためのハネを内蔵、固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
  • 仕様:
    モーター:インダクションフィードバック制御
  • 付属撹拌子:
    4A撹拌子 1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-07-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-31

1台

1個

84,402( 92,842円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。内蔵冷却のためのハネを内蔵、固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 強磁力スターラー F-R600の型番0692-63-07-31のページです。
型番0692-63-07-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 強磁力スターラー F-R600

Fine 強磁力スターラー F-R600

    Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

    Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

      Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

      Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

        ジャイアント回転子

        ジャイアント回転子

          外部温度コントローラー 6795-PR

          外部温度コントローラー 6795-PR

            Fine 強磁力スターラー F-208

            Fine 強磁力スターラー F-208

              ポータブルミキサー

              ポータブルミキサー

                エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

                    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

                      ハイパー撹拌子

                      ハイパー撹拌子

                        Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

                        Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

                          日伸理化 SW-R800 強力スターラー

                          日伸理化 SW-R800 強力スターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商
                            通常価格 84,402円 97,153円 137,954円 8,751円 25,594円 97,153円 103,195円 90,246円 227,821円 85,948円 15,580円 72,151円 107,351円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   6日目   3日目   12日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   19日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー ホットスターラー 回転子 - スターラー ミキサー 撹拌機 撹拌機 - スターラー スターラー -
                            回転数(rpm) 100~1400 50~1400 約100~1500±50(負荷による) - - 50~1400 300/360 (50/60Hz) - 30~2000 - - 50~1500 -
                            電源(V) 100 100 100 - - 100 - 100 100 - - 100 -
                            攪拌容量 0.05l~3l 100ml~10l 50mL~5000mL - - 100ml~10l - - - - - 100ml~10l -
                            プレート寸法(mm) 128φ - - - - - - - - - - 120X134 -

                            Fine 強磁力スターラー F-R600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました