(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

通常単価(税別)
72,151円
税込単価
79,366円

省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    100ml~10l
  • プレート寸法(mm):
    120X134
  • 外形寸法(mm):
    126X217X117H(スタンド棒除く)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 1A(外部出力コンセント5A付き)
  • メーカー品番:
    F-207
  • TGKコード:
    0692630726
  • 重量(g):
    2200
  • 特長1:
    省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向けスターラーです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 仕様:
    モーター:インダクションフィードバック制御
  • 付属撹拌子:
    30mm1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-07-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-26

1台

1個

72,151( 79,366円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向けスターラーです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)の型番0692-63-07-26のページです。
型番0692-63-07-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

    Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

      スロースターラー SW-500S

      スロースターラー SW-500S

        Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

        Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

          三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

          三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

            Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

            Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

              日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

              日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                パワースターラー AMG-S/AMG-H

                パワースターラー AMG-S/AMG-H

                  超強磁力スターラー  SWシリーズ

                  超強磁力スターラー SWシリーズ

                    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                      サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

                      サイニクス マルチスターラー用 コントローラー MC-301N/MC-303N

                        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                        Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                          マグミキサー

                          マグミキサー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 72,151円 43,902円 59,653円 22,336円 37,296円 80,672円 94,393円 73,242円 106,500円 25,500円 34,500円 24,136円 34,153円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   11日目  
                            商品タイプ スターラー ホットスターラー スターラー スターラー - スターラー - スターラー スターラー スターラー その他 スターラー ミキサー
                            回転数(rpm) 50~1500 300~1500 10~1400 50~1500 - 80~1500 - 50~2300 80~1500 30~1800 70~1000 100~1500 -
                            電源(V) 100 100 100 100 - 100 - 100 AC100(50/60Hz 8A 外部出力含む) 100 AC100(50/60Hz 0.03A) 100 100
                            攪拌容量 100ml~10l 50ml~3l 100ml~10l 50~2000mL - 100ml~20l - 50ml~10l - 50ml~3l - 100ml~3l -
                            プレート寸法(mm) 120X134 175X160 190X180 80X135 - 270X260 - - - - - - -

                            Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました