(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

通常単価(税別)
137,954円
税込単価
151,749円

高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    約100~1500±50(負荷による)
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50mL~5000mL
  • 外形寸法(mm):
    210X240X145H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
  • メーカー品番:
    F-350HSD
  • TGKコード:
    0692630721
  • 重量(g):
    4100
  • 特長1:
    高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
  • 特長2:
    容器固定用のポールを2箇所設置。
  • 付属品:
    40mm回転子
  • 仕様:
    マグネット:耐熱型希土類(ネオジウム5000G)。ホットプレート:φ168mm、アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げ。
  • モーター:
    DCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
  • 安全装置:
    サーキットプロテクター。
  • ヒーター:
    470W、MaX.300℃(ホットプレート表面温度)
  • 温度調節:
    ゼロクロス時分割制御方式
  • 使用環境:
    温度5~35℃ 湿度80%以内(結露しないこと)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-07-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-21

1台

1個

137,954( 151,749円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。容器固定用のポールを2箇所設置。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 強力型ホットスターラー F-350HSDの型番0692-63-07-21のページです。
型番0692-63-07-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

    Fine 強磁力スターラー F-R600

    Fine 強磁力スターラー F-R600

      ジャイアント回転子

      ジャイアント回転子

        スリーワンモータ用アクセサリー

        スリーワンモータ用アクセサリー

          外部温度コントローラー 6795-PR

          外部温度コントローラー 6795-PR

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                撹拌機用アクセサリー

                撹拌機用アクセサリー

                  ハイパー撹拌子

                  ハイパー撹拌子

                    強磁力スターラー

                    強磁力スターラー

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                        ウルトラ撹拌機

                        ウルトラ撹拌機

                          強力撹拌子

                          強力撹拌子

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 137,954円 84,402円 8,751円 200,466円 25,594円 90,246円 227,821円 20,646円 15,580円 95,060円 208,000円 77,722円 3,515円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   26日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ホットスターラー スターラー 回転子 撹拌機 - 撹拌機 撹拌機 - スターラー スターラー - 撹拌機 回転子
                            回転数(rpm) 約100~1500±50(負荷による) 100~1400 - - - - 30~2000 - - - - - -
                            電源(V) 100 100 - - - 100 100 - - 100 - 100 -
                            攪拌容量 50mL~5000mL 0.05l~3l - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 210X240X145H 155X205X120H - - - - - - - - - - -

                            Fine 強力型ホットスターラー F-350HSDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました