(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

通常単価(税別)
43,902円
税込単価
48,292円

高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~3l
  • プレート寸法(mm):
    175X160
  • 外形寸法(mm):
    184X202X114H
  • 温度範囲(℃):
    60~250
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 3A
  • メーカー品番:
    F-101NH
  • TGKコード:
    0692630709
  • 重量(g):
    2700
  • 特長1:
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 仕様:
    モーター:くまとり形
  • 付属撹拌子:
    30mm 1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-07-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-09

1台

1個

43,902( 48,292円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)の型番0692-63-07-09のページです。
型番0692-63-07-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

    Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

    Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

      スロースターラー SW-500S

      スロースターラー SW-500S

        パワースターラー AMG-S/AMG-H

        パワースターラー AMG-S/AMG-H

          Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

          Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

            Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

            Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

              日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

              日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                  超強磁力スターラー  SWシリーズ

                  超強磁力スターラー SWシリーズ

                    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                    Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                        日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

                        日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

                          強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                          強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商
                            通常価格 43,902円 72,151円 59,653円 73,242円 80,672円 22,336円 87,015円 37,296円 99,800円 25,500円 24,136円 158,000円 95,400円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   7日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   19日目   19日目  
                            商品タイプ ホットスターラー スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー - - スターラー スターラー スターラー - -
                            回転数(rpm) 300~1500 50~1500 10~1400 50~2300 80~1500 50~1500 - - 80~1500 30~1800 100~1500 - -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 - - AC100(50/60Hz 8A 外部出力含む) 100 100 - -
                            攪拌容量 50ml~3l 100ml~10l 100ml~10l 50ml~10l 100ml~20l 50~2000mL - - - 50ml~3l 100ml~3l - -
                            プレート寸法(mm) 175X160 120X134 190X180 - 270X260 80X135 - - - - - - -

                            Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました