(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

通常単価(税別)
25,500円
税込単価
28,050円

ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    30~1800
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~3l
  • 外形寸法(mm):
    183X195X83H
  • 箱のサイズ(mm):
    縦X横X高さ:210X215X115
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.5A
  • メーカー品番:
    F-101N
  • TGKコード:
    0692630708
  • 重量(g):
    1350
  • 特長1:
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属品:
    撹拌子:30mm1個
  • 仕様:
    モーター:くまとり形
  • プレート材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-07-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-08

1台

1個

25,500( 28,050円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)の型番0692-63-07-08のページです。
型番0692-63-07-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

    Fine スターラー くまとり形 F-101N

    Fine スターラー くまとり形 F-101N

      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

      Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

        Fine 多連式ミニスターラー F-612

        Fine 多連式ミニスターラー F-612

          シェーカー

          シェーカー

            Fine 多連式スターラー F-606N

            Fine 多連式スターラー F-606N

              Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

              Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  Fine スターラー F-301N

                  Fine スターラー F-301N

                    Fine 多連式スターラー F-624N

                    Fine 多連式スターラー F-624N

                      Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                      Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                        Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                        Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                          6連式マグネチックスターラー

                          6連式マグネチックスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 25,500円 22,527円 24,136円 109,902円 110,729円 107,912円 109,902円 227,821円 24,136円 85,902円 106,153円 87,217円 140,542円
                            通常出荷日 2日目   6日目   2日目   3日目   7日目~   3日目   3日目   1日目   2日目   3日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー - スターラー スターラー 撹拌機 スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 30~1800 30~1800 100~1500 100~1500 - 200~2000 100~1500 30~2000 100~1500 100~1500 100~1500 200~2000 100~1500
                            電源(V) 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100
                            攪拌容量 50ml~3l 50ml~3l 100ml~3l 5~100mlX12 - 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 - 100ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) -
                            外形寸法(mm) 183X195X83H 183X195X83H 173X170X57H 300X235X55H - 455X335X90H 300X235X55H - 173X170X57H 306X336X57H 456X336X57H 305X335X90H -

                            Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました