(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

通常単価(税別)
43,527円
税込単価
47,880円

ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    70~1400
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~5l
  • プレート寸法(mm):
    190X180
  • 外形寸法(mm):
    196X220X86H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.5A 1A
  • メーカー品番:
    F-201N
  • TGKコード:
    0692630706
  • 重量(g):
    2000
  • 特長1:
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。撹拌容量も5Lまで可能になりました。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属撹拌子:
    30mm1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-07-06 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-07-06

1台

1個

43,527( 47,880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。撹拌容量も5Lまで可能になりました。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)の型番0692-63-07-06のページです。
型番0692-63-07-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

    Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

    Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

      Fine スターラー 中型用

      Fine スターラー 中型用

        Fine 多連式スターラー F-606N

        Fine 多連式スターラー F-606N

          Fine ホットスターラー F-202H

          Fine ホットスターラー F-202H

            Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

            Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

              Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

              Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                Fine 多連式スターラー F-624N

                Fine 多連式スターラー F-624N

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                      Fine 多連式ミニスターラー F-612

                      Fine 多連式ミニスターラー F-612

                        Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                        Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                          Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                          Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 43,527円 24,136円 43,527円 107,912円 117,402円 87,217円 109,902円 85,902円 389,000円 96,777円 109,902円 25,500円 106,153円
                            通常出荷日 2日目   2日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー ホットスターラー スターラー スターラー スターラー - スターラー スターラー スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 70~1400 100~1500 70~1400 200~2000 70~1300 200~2000 100~1500 100~1500 - 200~2000 100~1500 30~1800 100~1500
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100
                            攪拌容量 50ml~5l 100ml~3l 50ml~5l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~10l 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 50ml~2L(1箇所当り) - 50ml~2L(1箇所当り) 5~100mlX12 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り)
                            プレート寸法(mm) 190X180 - 190X180 - 305X305 - - - - - - - -

                            Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました