(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスターラー SW-230HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスターラー SW-230HS

通常単価(税別)
46,602円
税込単価
51,262円

【特長】・すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。・回転が安定しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    約200~約1800(50Hz)
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50mL~3L
  • プレート寸法(mm):
    φ130
  • 外形寸法(mm):
    160X188X115H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 4A 三芯接地プラグ付電源コード
  • メーカー品番:
    SW-230HS
  • TGKコード:
    0000630701
  • 重量(g):
    2100
  • 特長1:
    すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。 回転が安定しています。 50mmまでの回転子が使用でき、様々な攪拌に適用できます。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。
  • 付属品:
    撹拌子:30mm1個
  • モーター:
    くまとり形 アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げ電圧制御・電磁ブレーキ併用。
  • 安全装置:
    サーキットプロテクター付き。
  • ヒーター:
    330W(MaX325℃)
  • 温度調節:
    トライアック位相制御方式
  • 使用環境:
    5~35℃ 湿度80%以内(結露なしの場合)
  • 周波数(Hz):
    50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0000-63-07-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-63-07-01

1台

1個

46,602( 51,262円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。
・回転が安定しています。
・50mmまでの回転子が使用でき、様々な攪拌に適用できます。
・安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットスターラー SW-230HSの型番0000-63-07-01のページです。
型番0000-63-07-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスターラー SW-230HS

ホットスターラー SW-230HS

    ホットスターラー SW-380HS

    ホットスターラー SW-380HS

      三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

      三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

          ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

          ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

            三商 オイルバス用スターラー SAS-400

            三商 オイルバス用スターラー SAS-400

              多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

              多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

                ラボダンサー ロータリータイプ

                ラボダンサー ロータリータイプ

                  RVM-101 小型旋回ミキサー

                  RVM-101 小型旋回ミキサー

                    超小型シェーカー シーソー NA-M101

                    超小型シェーカー シーソー NA-M101

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                        Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

                        Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

                          Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                          Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 46,602円 64,202円 131,943円 49,000円 118,000円 41,616円 221,674円 29,300円 68,000円 57,632円 121,527円 121,902円 96,777円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   2日目   19日目   2日目   2日目   2日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ホットスターラー ホットスターラー - - - - ホットスターラー - - - スターラー スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 約200~約1800(50Hz) 150~1300 - - - - 300~1500 2800(固定) - - 200~2000 100~1500 200~2000
                            電源(V) 100 100 - - - - 100 AC100~240(50/60Hz 0.01A) - - 100 100 100
                            攪拌容量 50mL~3L 50mL~3L - - - - - - - - 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り)
                            プレート寸法(mm) φ130 φ168 アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げ - - - - 130φ - - - - - -

                            ホットスターラー SW-230HSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました