(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,908円
税込単価
18,599円

【特長】・希土類マグネットにより強力な攪拌を行います・外装は、耐熱性や耐薬品性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    30ml~1l
  • 外形寸法(㎜):
    110X160X70H
  • 攪拌台寸法(㎜):
    110X110
  • 電源詳細:
    AC100V 0.3A
  • 重量(kg):
    約1
  • 特長:
    希土類マグネットにより、強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
  • モーター:
    くまとり形モーター
  • 内容量:
    1台

型番

SRS116AA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数(Hz)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRS116AA

60
SRS116AA
0567-63-23-19
1台

1個

16,908( 18,599円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・希土類マグネットにより強力な攪拌を行います
・外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です
・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)の型番SRS116AAのページです。
型番SRS116AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)

    ホットスターラー SRS316HA

    ホットスターラー SRS316HA

      三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

      三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

        マグネチックスターラー SRシリーズ

        マグネチックスターラー SRシリーズ

          三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

          三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

            三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

            三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

              強力撹拌子

              強力撹拌子

                10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

                10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

                  メーカー アドバンテック東洋 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 16,908円 52,542円 19,266円 23,768円 42,721円 17,904円 3,515円 235,386円
                  通常出荷日 5日目   6日目   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ スターラー - - スターラー - - 回転子 スターラー
                  回転数(rpm) 100~1500 - - - - - - 100~1500
                  電源(V) 100 - - - - - - 100
                  攪拌容量 30ml~1l - - - - - - -
                  外形寸法(㎜) 110X160X70H - - - - - - -

                  マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  ステンレル容器内の調味液の攪拌用
                  評価 5.0満足度:5.02021/11/11
                  上容器が非鉄金属(SUS304)でしっかり攪拌できるか心配でしたが、本スターラー平面にデザインされている円部と同じくらいの容器(1.2L)で試した場合、ボリューム中で十分に攪拌できた、大にすると過剰に攪拌される程度攪拌強度に余裕ありでいい商品でした

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました