(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温ホットプレート NCP-2215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温ホットプレート NCP-2215

通常単価(税別)
179,059円
税込単価
196,965円

0℃~80℃まで設定可能な低温プレート。【特長】・スマートなボディで使いやすさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    0~80(Rt25℃時)
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    354X250X143H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番:
    NCP-2215
  • TGKコード:
    0692611001
  • 重量(kg):
    8.5
  • 特長1:
    プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。
  • 特長2:
    温度調節はPID制御で、低温・高温ともに高精度に保てます。
  • プレート寸法(mm):
    220X150
  • 温度調節方式:
    白金測温抵抗体PID制御
  • プレート材質:
    アルミニウム(アルマイトメッキ)
  • 仕様:
    外形寸法:354×250×143Hmm(フタを除く)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-61-10-01 解除

Loading...

スマートなボディで使いやすさ抜群、0℃~80℃まで設定可能な低温ホットプレート

低温ホットプレート NCP-2215

温度設定はタッチ式で、簡単入力。アクリル製のフタをプレートにかぶせて、定温庫としても使用可能。

製品仕様

  • 温度範囲:0~80℃(Rt25℃時)
  • 温度調節方式:白金測温抵抗体PID制御
  • プレート材質:アルミニウム(アルマイトメッキ)
  • 外形寸法:356×248×H133mm フタ78mm
  • 重量:8.5kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz 2A
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-61-10-01

1台

1個

179,059( 196,965円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0℃~80℃まで設定可能な低温プレート。
【特長】
・スマートなボディで使いやすさ抜群の加熱機器
・温度設定はタッチ式ですばやく反応
・プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます
・温度調節はPID制御で、低温・高温ともに高精度に保てます
【用途】
・試料の加熱維持、低温維持に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低温ホットプレート NCP-2215の型番0692-61-10-01のページです。
型番0692-61-10-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温ホットプレート NCP-2215

低温ホットプレート NCP-2215

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

      サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

      サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

          ドライブロックバス

          ドライブロックバス

            Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

            Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

              マントルヒーター GBRTシリーズ

              マントルヒーター GBRTシリーズ

                Fine投込みヒーター FPH-130/190

                Fine投込みヒーター FPH-130/190

                  プログラム管状電気炉

                  プログラム管状電気炉

                    エコノミー電気炉 ROP-001

                    エコノミー電気炉 ROP-001

                      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                        マントルヒーター AFRTシリーズ

                        マントルヒーター AFRTシリーズ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 大科電器 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 大科電器
                          通常価格 179,059円 79,062円 75,958円 72,078円 92,590円 76,306円 34,830円 33,593円 60,231円 104,925円 9,641円 34,830円
                          通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   6日目~   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                          商品タイプ ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート - ホットプレート - - - - ホットプレート -
                          使用温度範囲(℃) 0~80(Rt25℃時) 50~250 50~250 (室温+5)~250 - (室温+5)~250 - - - - - -
                          電源 100V 100V 100V 100V - 100V - - - - - -
                          外寸法(mm) 354X250X143H - - 254X266X160H - 254X266X160H - - - - - -
                          電源詳細 AC100V 50/60Hz 2A - - - - - - - - - - -

                          低温ホットプレート NCP-2215のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q フタのサイズを教えて下さい。
                          A
                          内側サイズ:W248×D170×H55mmです。
                          Q 温度精度について教えて下さい。
                          A
                          0℃設定 0.3℃、5℃設定 5.2℃、10℃設定 10.3℃、37℃設定 37.5℃ (室温25℃時、中心部表面測定)です。

                          ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました