(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

通常価格(税別)
92,642円 ~ 101,740円
税込価格
101,906円 ~ 111,914円

高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    Rt+5~80
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • 特長1:
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
  • 温度分布37℃時(℃):
    ±0.25
  • 温度分布60℃時(℃):
    ±0.8
  • 温度調節方式:
    白金側温抵抗体PID制御
  • プレート材質:
    SUS 304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレス天板で耐薬品性に優れたステージが低い安定型の中温度ホットプレート

中温度ホットプレート FHP-450S/FHP-300S

ステージが広く効率的に使え、軽量で持ち運びが便利なホットプレート。

製品仕様

  • 温度範囲:Rt+5℃~80℃
  • 温度調節方式:白金測温抵抗体PID制御
  • プレート材質:SUS 304
  • 外形寸法:450×305×H85mm
  • 重量:4.2kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz 2A
  • 耐荷重:5kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電気容量(W)
メーカー品番
TGKコード
重量(kg)
プレート寸法(mm)
耐荷重(kg)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160
450X305X85H
160
FHP-450S
0692610504
4.2
450X300
5
-
1台

1個

101,740( 111,914円 )

3日目

120
300X305X85H
120
FHP-300S
0692610505
3.5
300X300
3
高温用(Max.120℃)の加熱板アルマイト製(FHP-45A/FHP-30A)も制作できます
1台

1個

92,642( 101,906円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
【特長】
・ステンレス天板で耐薬品性に優れており、常にきれいに使える加熱機器。
・中温度専用で、温度精度は±0.1~±0.5℃以内に保てる。
【用途】
・試料の加熱、維持に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S

      低温ホットプレート NCP-2215

      低温ホットプレート NCP-2215

        ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

        ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

          ホットプレート PC-400D

          ホットプレート PC-400D

            サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

            サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

              ハイパワープログラムホットプレート

              ハイパワープログラムホットプレート

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 92,642円 99,154円 179,059円 90,250円 45,795円 75,958円 5,800円
                通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目~   8日目   3日目   1日目  
                商品タイプ ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート
                使用温度範囲(℃) Rt+5~80 Rt+5~80 0~80(Rt25℃時) - 室温+5~550 50~250 -
                電源 100V 100V 100V - 100V 100V -
                電源詳細 AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 2A - AC100V 5.5A - -
                特長1 高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。 高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。 プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。 - - ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 -

                中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 温度分布について教えて下さい。
                A
                ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)です。
                Q 動物実験に使用可能ですか。
                A
                SUSバット(オプション)を天板上にセットしてご使用ください。恒温が保てます。

                ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました