金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。【特長】・アル...
シリコンラバーヒーター
電源入力部は約5mm程度であるが、標準厚みは1.6mmと非常に薄い。
電源電圧はAC100Vを使用で、耐電圧はAC1,000V/min。
絶縁抵抗は100MΩ以上で、耐熱温度は180℃以下。
金属抵抗体を使用しており、あらゆる形状・寸法の製作ができ、被加熱面の形状に合わせ穴を開けることも可能。
金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。
【特長】
・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。
・優れた絶縁および耐熱性をもつ。
・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
【用途】
・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。
・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。
・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。
・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。