(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

通常価格(税別)
4,162円 ~ 20,552円
税込価格
4,578円 ~ 22,607円

安心安全、取り付けは簡単に設計された凍結防止用加熱機器。【特長】・取り付けが簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電圧(V):
    100
  • 特長1:
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
  • 特長2:
    耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
  • 特長3:
    信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
  • 用途:
    給湯・給水配管の凍結防止 ソーラーシステム配管の凍結防止 一般水道配管の凍結防止
  • 凍結防止効果:
    付属保温テープ1/2重ね巻
  • 無風状態:
    管内保持温度5℃
  • 内容量:
    1本

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

取り付けが簡単で、水道管の凍結などを防ぐことが可能なヒーター

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

D-1

発熱体の長さ: 1m
電圧: 100V
電気容量: 15W

D-2

発熱体の長さ: 2m
電圧: 100V
電気容量: 30W

D-3

発熱体の長さ: 3m
電圧: 100V
電気容量: 45W

D-4

発熱体の長さ: 4m
電圧: 100V
電気容量: 60W

D-6

発熱体の長さ: 6m
電圧: 100V
電気容量: 90W

D-10

発熱体の長さ: 10m
電圧: 100V
電気容量: 150W

D-20

発熱体の長さ: 20m
電圧: 100V
電気容量: 300W

開発秘話

 

様々なお客様が簡単に安全にご使用頂けるよう設計設計致しました。
その為、長い間たくさんのお客様にご使用いただいております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
発熱体の長さ(m)
電気容量(W)
メーカー品番
TGKコード
サーモスタット
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
1
15
D-1
0052607101
リードスイッチ
1本

1個

4,162( 4,578円 )

10日目

30
2
30
D-2
0052607102
リードスイッチ
1本

1個

4,839( 5,323円 )

10日目

45
3
45
D-3
0052607103
リードスイッチ
1本

1個

5,567( 6,124円 )

10日目

60
4
60
D-4
0052607104
バイメタル
1本

1個

8,384( 9,222円 )

10日目

90
6
90
D-6
0052607105
バイメタル
1本

1個

8,567( 9,424円 )

10日目

150
10
150
D-10
0052607106
バイメタル
1本

1個

12,947( 14,242円 )

10日目

300
20
300
D-20
0052607107
バイメタル
1本

1個

20,552( 22,607円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安心安全、取り付けは簡単に設計された凍結防止用加熱機器。
【特長】
・取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
・耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
・信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。
・サーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
・品種が豊富。
【用途】
・給湯・給水配管の凍結防止。
・ソーラーシステム配管の凍結防止。
・一般水道配管の凍結防止。
・安全面に配慮されており屋外対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20

    防水コードヒーター

    防水コードヒーター

      リボンヒーター 1000~3000mm

      リボンヒーター 1000~3000mm

        ヒーティングケーブル

        ヒーティングケーブル

          ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

          ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

            メーカー 東京硝子器械 東京技術研究所 東京技術研究所 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 4,162円 4,426円 4,661円 10,536円 54,327円
            通常出荷日 10日目   6日目~   3日目~   9日目~   8日目  
            商品タイプ ヒーター - - - ヒーター
            電圧(V) 100 - - - -
            特長1 取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 - - - -
            特長2 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 - - - -
            特長3 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。 - - - -

            水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました