(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine投込みヒーター FPH-130/190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0000-61-80-02
Fine投込みヒーター FPH-130/190 Fineナゲコミヒーター FPH-130/190

通常単価(税別)
33,593円
税込単価
36,952円

【特長】・サーモスタット制御浸水型ヒーターです。・液体の温度を最高300℃まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    50~320
  • 電源:
    100V
  • 特長1:
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
  • 特長2:
    液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
  • 特長3:
    高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点灯します。
  • 温度精度(℃):
    ±10
  • 必要水深(cm):
    3以上
  • ヒーターパイプ:
    SUS316L、8φ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0000-61-80-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0000-61-80-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源詳細
ヒーター輪外径(mm)
留め金具まで(Hmm)
メーカー品番
TGKコード
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-61-80-02

1000
AC100V 50/60Hz 2m 3芯プラグつき
190
130
FPH-190
0000618002
-
1台

1個

33,593( 36,952円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモスタット制御浸水型ヒーターです。
・液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
・スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
・液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
・制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
・高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
・加熱時にインジケーターランプが点灯します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine投込みヒーター FPH-130/190の型番0000-61-80-02のページです。
型番0000-61-80-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine投込みヒーター FPH-130/190

Fine投込みヒーター FPH-130/190

    Fine投込みヒーター FPH-130/190

    Fine投込みヒーター FPH-130/190

      マントルヒータースターラー ビーカー用

      マントルヒータースターラー ビーカー用

        サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

        サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

          プログラム管状電気炉

          プログラム管状電気炉

            マントルヒーター AFRTシリーズ

            マントルヒーター AFRTシリーズ

              マントルヒーター GBRTシリーズ

              マントルヒーター GBRTシリーズ

                マントルヒーター AFシリーズ

                マントルヒーター AFシリーズ

                  1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                  1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                    ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

                    ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

                      エコノミーホットプレート

                      エコノミーホットプレート

                        ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)

                        ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)

                          ホットプレート 1200W・1700W

                          ホットプレート 1200W・1700W

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 大科電器 大科電器 大科電器 アサヒ理化製作所 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 柴田科学
                            通常価格 33,593円 38,194円 75,794円 75,958円 60,231円 34,830円 34,830円 15,042円 159,799円 54,327円 28,298円 62,003円 75,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   6日目~   6日目~   6日目~   8日目   8日目   1日目   10日目   16日目~  
                            商品タイプ ヒーター ヒーター - - - ヒーター ヒーター ヒーター - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 50~320 50~320 - - - - - - - - - - -
                            電源 100V 100V - - - 100V 100V 100V - - - - -
                            特長1 サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 - - - - - - - - - - -
                            特長2 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 - - - - - - - - - - -

                            Fine投込みヒーター FPH-130/190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0000-61-80-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヒーター容量
                            (W)
                            電源詳細 ヒーター輪外径
                            (mm)
                            留め金具まで
                            (Hmm)
                            メーカー品番 TGKコード 重量
                            (kg)
                            内容量

                            38,194円

                            ( 42,013円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500AC100V 50/60Hz 2m 3芯プラグつき 130100FPH-1300000618001約1-

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました