(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

通常単価(税別)
78,286円
税込単価
86,115円

温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内...

詳細情報を確認する

  • ヒーター容量(W):
    1000
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    254×348×131Hmm 
  • 電源詳細:
    AC100V 10A 50/60Hz
  • メーカー品番:
    FOB-240D
  • TGKコード:
    0692632453
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~250
  • 槽内寸法(mm):
    240φX130H
  • 重量(kg):
    2.0
  • 特長1:
    温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。
  • 特長2:
    必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
  • 温度精度(℃):
    ±0.1~0.5℃(撹拌時)
  • 温度調節器:
    デジダル設定によるPID 制御
  • 脚注:
    必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
  • 標準液量(L):
    4.7
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-24-53 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-24-53

1台

1個

78,286( 86,115円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。

【特長】
・デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
・温度の安定が特長です。
・F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)の型番0692-63-24-53のページです。
型番0692-63-24-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

      Fineオイルバス FWB-240(TGK)

      Fineオイルバス FWB-240(TGK)

        Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

        Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

          恒温油槽 内容積(L) 36

          恒温油槽 内容積(L) 36

            オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

            オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

              Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

              Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

                ウォーターバス(TGK)

                ウォーターバス(TGK)

                  恒温水槽 内容積(L) 27~144

                  恒温水槽 内容積(L) 27~144

                    Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                    Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                      Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                      Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                        Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

                        Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学 三商 東京硝子器械 東京理化器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 78,286円 78,286円 67,786円 65,094円 232,711円 96,999円 82,942円 31,649円 204,430円 220,197円 86,046円 80,614円 80,614円
                            通常出荷日 2日目   6日目   2日目   3日目   4日目   2日目~   3日目   6日目   4日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            ヒーター容量(W) 1000 1000 700 - - - - - - - - - -
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V - - 100V 100V - - 100V 100V
                            外寸法(mm) 254×348×131Hmm  254×348×131Hmm  - - - - - - - - - 本体:105X142X320H、ヒーター:140 本体:105X142X320H、ヒーター:140
                            電源詳細 AC100V 10A 50/60Hz AC100V 10A 50/60Hz AC100V 50/60Hz 7A - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 FOB-240D FOB-240D FWB-240 F-D001 - - - - - - - F-D002 F-D002

                            Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました