(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineマルチバス FMB-160(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineマルチバス FMB-160(TGK)

通常単価(税別)
163,306円
税込単価
179,637円

オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    170×212×179H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 4A
  • メーカー品番:
    FMB-160
  • TGKコード:
    0692632437
  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    50~250
  • 槽内寸法(mm):
    φ123X60H
  • 重量(kg):
    4.3
  • 特長1:
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
  • 特長2:
    槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
  • 特長3:
    SUの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
  • 温度設定(℃):
    1℃単位
  • 温度精度(℃):
    ±0.5%
  • 温度調整方式:
    Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換
  • 温度表示:
    1℃単位
  • 使用環境:
    5~35℃ RH80%以下
  • 回転数:
    約150~2000rpm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-24-37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-24-37

1台

1個

163,306( 179,637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。SUの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineマルチバス FMB-160(TGK)の型番0692-63-24-37のページです。
型番0692-63-24-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineマルチバス FMB-160(TGK)

Fineマルチバス FMB-160(TGK)

    Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

    Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

      恒温槽(水・油)

      恒温槽(水・油)

        恒温油槽(内容積21L)

        恒温油槽(内容積21L)

          電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

          電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

            ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

            ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

              ウォーターバス(TGK)

              ウォーターバス(TGK)

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                  オイルバス 定温

                  オイルバス 定温

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                      プログラム低温恒温器

                      プログラム低温恒温器

                        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                          アルミブロック恒温槽

                          アルミブロック恒温槽

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 トーマス科学 アズワン 東京硝子器械 東京理化器械 ヤマト科学 アズワン アズワン ヤマト科学 東京硝子器械 柴田科学
                            通常価格 163,306円 163,306円 248,157円 195,015円 25,836円 31,649円 31,649円 170,689円 127,000円 82,449円 425,685円 181,753円 120,312円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   8日目   8日目~   6日目~   6日目   7日目   1日目   12日目   4日目   3日目   10日目  
                            電源 100V 100V - 100V - 100V 100V - 100V - - - -
                            外寸法(mm) 170×212×179H 170×212×179H - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 4A - - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 FMB-160 FMB-160 - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0692632437 0692632437 - - - - - - - - - - -

                            Fineマルチバス FMB-160(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました