(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineオイルバス FWB-180(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineオイルバス FWB-180(TGK)

通常単価(税別)
60,729円
税込単価
66,802円

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火...

詳細情報を確認する

  • ヒーター容量(W):
    350
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 4A
  • メーカー品番:
    FWB-180
  • TGKコード:
    0692632430
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    Rt+5~199
  • 槽内寸法(mm):
    180φX110H
  • 重量(kg):
    1.3
  • 特長1:
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
  • 特長2:
    シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
  • 温度精度(℃):
    ±0.5~1℃(撹拌時)
  • 温度調節器:
    白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • 付属品:
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き、固定棒100mm
  • 脚注:
    転倒・落下防止の固定棒が標準付属品です。スタンドに固定の際ご使用ください。
  • バス材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-24-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-24-30

1台

1個

60,729( 66,802円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineオイルバス FWB-180(TGK)の型番0692-63-24-30のページです。
型番0692-63-24-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineオイルバス FWB-180(TGK)

Fineオイルバス FWB-180(TGK)

    Fineオイルバス FWB-120(TGK)

    Fineオイルバス FWB-120(TGK)

      真空検体乾燥器 HD-15DG

      真空検体乾燥器 HD-15DG

        ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

        ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

          Fineオイルバス FWB-240(TGK)

          Fineオイルバス FWB-240(TGK)

            三商印 ウォーターバス SAW-200

            三商印 ウォーターバス SAW-200

              ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

              ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                  Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                  Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 60,729円 59,274円 310,000円 48,602円 67,786円 60,901円 31,649円 220,197円 78,286円
                    通常出荷日 2日目   2日目   19日目   2日目   2日目   2日目   6日目~   3日目   2日目  
                    ヒーター容量(W) 350 200 - 500 700 - - - 1000
                    電源 100V 100V - 100V 100V - 100V - 100V
                    電源詳細 AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 2A - AC100V 50/60Hz 5A AC100V 50/60Hz 7A - - - AC100V 10A 50/60Hz
                    メーカー品番 FWB-180 FWB-120 - FWB-24S FWB-240 - - - FOB-240D
                    TGKコード 0692632430 0692632429 - 0692632431 0692632432 - - - 0692632453

                    Fineオイルバス FWB-180(TGK)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました