(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

通常単価(税別)
65,094円
税込単価
71,603円

温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • メーカー品番:
    F-D001
  • TGKコード:
    0000617315
  • 商品タイプ詳細:
    恒温器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    (室温+5)~80
  • 特長1:
    従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
  • 特長2:
    かわいい水槽がついています。(水量4.5L)温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
  • 特長3:
    流量の調整ができます。温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
  • 温度設定(℃):
    0.5℃単位
  • 温度精度(℃):
    ±0.1℃(at 37℃)
  • 温度調整方式:
    Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度表示:
    0.1℃単位
  • 安全装置:
    フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
  • 電源容量:
    AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用環境:
    温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 撹拌方式:
    噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
  • 表示:
    デジタル
  • 水槽(付属品):
    PP製、(内寸)W154XD274XH150mm、(外寸)W198XD334XH158mm、実質水量4.5L
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0000-61-73-15 解除

Loading...

温度調節機能・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器

Fine水槽用恒温器 F-D001

水を室温+5~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置、流量の調整も可能。

製品仕様

  • 使用温度範囲:(室温+5)℃~80℃
  • 温度精度:±0.1℃(at 37℃)
  • 温度調整方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
  • 温度設定:0.5℃単位
  • 温度表示:0.1℃単位
  • ヒーター:700W
  • 撹拌方式:噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
  • 安全装置:フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
  • 電源容量:AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
  • 使用環境:温度5~35℃ 湿度80%以内
  • 外寸法・重量:本体W105×D160×H277mm、ヒーター135mm、2.5kg
  • 水槽(付属品):PP製 (内寸)W154×D277×H150mm 、(外寸)W198×D334×H158mm、実質水量4.5L
  • 使用水槽範囲:深さ150mm 容量15L(以内)側壁厚35mm以内
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-61-73-15

1台

1個

65,094( 71,603円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型デジタル恒温器。
【特長】
・水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための装置。
・流量の調整が可能。
・温度調節器はPID制御方式で、±0.1〜±0.5℃の高精度を保持。
【用途】
・水の加熱、恒温維持に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)の型番0000-61-73-15のページです。
型番0000-61-73-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

    トーマス科学 恒温水槽 T3

    トーマス科学 恒温水槽 T3

      Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

      Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

        卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

        卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

          サーマックス TMシリーズ

          サーマックス TMシリーズ

            メーカー 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 65,094円 102,000円 11,938円 96,000円 56,950円
            通常出荷日 3日目   19日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
            電源 100V - - 100V -
            メーカー品番 F-D001 - - - -
            TGKコード 0000617315 - - - -
            商品タイプ詳細 恒温器 - - 恒温水槽 -
            タイプ 定温 - - その他 -

            Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 高温環境下で使用可能ですか。
            A
            使用環境温度は+5~+35℃、湿度80%以内でお願いしております。

            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました