(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重梱包用バンド封かん機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重梱包用バンド封かん機

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,363円 ~ 43,051円
税込価格
30,099円 ~ 47,356円

【仕様】・重梱包用バンド封かん機です。・適合バンド:PPバンド/帯鉄

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    封かん機
  • 適合バンド:
    PPバンド・帯鉄
  • バンド厚み(mm):
    0.4~0.7
  • 全長(mm):
    435
  • 仕様:
    適合バンド:エステルバンド、ヘビーバンド
  • 特長:
    重梱包用バンド引締機です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合バンド幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
4986782001939
451-9655
1500.0
1500
1台
10

1個

27,363( 30,099円 )

1日目

19
4986782001946
451-9663
1600.0
1600
1台
10

1個

43,051( 47,356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重梱包用バンド封かん機です。
・適合バンド:PPバンド/帯鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重梱包用バンド封かん機

重梱包用バンド封かん機

    封緘機

    封緘機

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

        引締機(PPバンド用)

        引締機(PPバンド用)

          帯鉄封かん機

          帯鉄封かん機

            荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

            荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

              荷造機(帯鉄用)パーツ

              荷造機(帯鉄用)パーツ

                超音波ホッチキス キュッパ

                超音波ホッチキス キュッパ

                  メーカー 司化成工業 積水樹脂 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 朝日産業
                  通常価格 27,363円 12,695円 23,116円 14,182円 6,451円 18,100円 165円 51,049円
                  通常出荷日 1日目~   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 封かん機 封かん機 荷造機 荷造機 封かん機 荷造機 その他 その他
                  適合バンド PPバンド・帯鉄 - 帯鉄 PPバンド 帯鉄 帯鉄 - -
                  バンド厚み(mm) 0.4~0.7 - - - - - - -
                  全長(mm) 435 - - - - - - -
                  仕様 適合バンド:エステルバンド、ヘビーバンド - - - - - - -

                  重梱包用バンド封かん機のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました